与专家交流

高速数据采集系统和软件

是德高速数字转换器系统交付最密集、最快速的多通道“PC 示波器能力”。数据采集系统为多通道数据采集提供独立的台式解决方案,从而不必再去开发更多的软件。

U1092A-S01/S02/S03/S04 AcqirisMAQS 软件可以简化任意数量数字转换器通道的设置、控制、采集、存储和测量(高达 1000s)。

这些基于 PC 的示波器系统具有模块性,使您能够在同一个系统中混合不同类型的数字转换器(8、10 和 12 位模块),并通过添加新模块来扩展系统。

构建大量的同步通道

在是德先进 IP 设计的基础上构建大量的同步采集通道,可以改善跨通道测量的精度,对于精确时间校正必不可少。同步方法可使多个数字转换器模块同步工作,负责所有必需的触发信号和时钟信号的分配。使用简单的软件功能,可创建基于 PC 的示波器外观(包含多个通道)。

请不要再犹豫,联系我们以了解更多信息,或向产品专家咨询最经济高效的解决方案。

访问我们的博客,了解高速数字转换器技术的更多信息
 

对比产品资料中的全部内容 (5)

查找产品

  • 89601B - 89600 VSA 软件 89601B - 89600 VSA 软件 (1) 

    89601B - 89600 VSA 软件

    • 蜂窝、无线连通性、航空航天、国防、通用
    • 同时查看多个时域、频域和调制域视图
    • 先进故障诊断工具包括触发、记录和回放
    • 支持超过 40 种是德科技测量平台

  • M9502A AXIe 2 插槽机箱 M9502A AXIe 2 插槽机箱 (1) 

    M9502A AXIe 2 插槽机箱

    M9502A 用于可传输应用程序的 2 插槽 AXIe 机箱。 包括嵌入式系统模块和连接至外部控制器的第 2 代 x8 链路。

  • M9505A AXIe 5 插槽机箱 M9505A AXIe 5 插槽机箱 (1) 

    M9505A AXIe 5 插槽机箱

    M9505A 5 插槽 AXIe 机箱,包括嵌入式系统模块和连接外部控制器的第 2 代 x8 链路。

  • M9703A AXIe 12 位高速数字转换器/宽带数字接收机 M9703A AXIe 12 位高速数字转换器/宽带数字接收机 (1) 

    M9703A AXIe 12 位高速数字转换器/宽带数字接收机

    • 8 通道,采样率高达 1.6 GS/s 或 3.2 GS/s(启用交叉模式)
    • 输入频率范围是直流至 2 GHz
    • 实时处理(例如,数字下变频)能力和高达 16GB 的板上存储器

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道采集软件 U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道采集软件 (1) 

    U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道采集软件

    Turnkey PC oscilloscope software designed for multichannel data acquisition systems providing management of the system configuration, remote operation over LAN, data acquisition safety, data integrity and fail-safe operation.

相关行业和技术