这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

高速多通道数据采集系统和软件

Keysight AXIe 高速数字化仪为流体力学、聚变等离子体、粒子物理学,以及航空航天与国际领域中的尖端实验提供理想解决方案。使用这些模块,您能够构建大量的同步采集通道,在更小的空间内提供卓越的测量保真度。先进的 IP 设计、新技术和板上实时数据处理能力相辅相成,可实现卓越的性能。

构建多通道数据采集系统

只需将您选择的数字化仪安装于机箱中,即可构建大型系统。我们还提供一系列可配置的配套产品,包括信号调理、机箱和控制器。

此外,AcqirisMAQS 多通道采集软件专为大型实验而设计,可以通过独立的控制台来完成配置管理,以及显示数百个通道上的数据。

无论是您已经明确了应用要求,还是尚未做出最后选择,我们的数字化仪专家都可以随时帮助您确定最佳的应用解决方案。

请联系我们,以了解更多信息。

您也可以访问我们的博客,了解关于高速数字化仪技术演进的更多新闻

  • M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机 M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机 

    M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机

    M9703A AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机:8 通道,采样率高达 1.6 GS/s 或交织采样率高达 3.2 GS/s,输入频率范围是直流至 2 GHz,实时处理能力

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道采集软件 U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道采集软件 

    U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道采集软件

    • 通过独立的控制台来显示和配置几百个通道上的数据
    • 通过 LAN 实现远程操作,可以访问多个分布式系统
    • 适用于单次实验触发的高级特性
       

  • M9709A AXIe 8 位高速数字转换器 M9709A AXIe 8 位高速数字转换器 

    M9709A AXIe 8 位高速数字转换器

    • 32 通道,高达 1 GS/s 采样率
    • 输入频率范围为直流至 500 MHz
    • 多模块处理同步
    • 板上 FPGA 可实现实时处理

  • PXI 信号调节 PXI 信号调节 

    PXI 信号调节

    PXI 型射频和微波信号调节模块

  • AXIe 机箱和控制器 AXIe 机箱和控制器 

    AXIe 机箱和控制器

    通过 Keysight AXIe 机箱和控制器构建高性能 AXIe 测试系统。

  • M9710A AXIe 高速数字化仪/DAQ,10 位,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 带宽 M9710A AXIe 高速数字化仪/DAQ,10 位,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 带宽 

    M9710A AXIe 高速数字化仪/DAQ,10 位,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 带宽

    • 在 2 个组合通道上提供高达 10 GS/s 的采样率
    • 4 通道,10 位分辨率,直流至 2.5 GHz 频率范围,5 GS/s 采样率
    • 高达 8 GB 板上存储器
    • 适合尖端科研和流体力学实验中的多通道应用

相关行业和技术