这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

光偏振和色散解决方案

分析光信号偏振属性的测试及测量能力对当今光研发实验室和生产部门来说都非常重要。 Keysight N778x 偏振分析和控制系列高速仪器可进行高性能的光元器件及子系统表征与验证。

  • N7788B 光元器件分析仪 N7788B 光元器件分析仪 

    N7788B 光元器件分析仪

    光元器件分析仪结合了偏振控制和偏振计,用于测量光元器件的偏振模色散(PMD)或差分群延迟(DGD)、PDL 和 IL。

  • N7781B 偏振分析仪,1 MSa/s 的高速偏振计 N7781B 偏振分析仪,1 MSa/s 的高速偏振计 

    N7781B 偏振分析仪,1 MSa/s 的高速偏振计

    表征光信号的偏振属性需要快速的偏振分析仪。 N7781B 可提供 Poincaré 球上偏振态(SOP)的图形显示和快速的偏振记录。

  • N7782B PER 分析仪、高达 50 dB 的 PER 测量 N7782B PER 分析仪、高达 50 dB 的 PER 测量 

    N7782B PER 分析仪、高达 50 dB 的 PER 测量

    偏振保持光纤光器件的调整需要使用 PER 分析仪。 Keysight N7782B 专为高速和精确测试 PM 光纤和器件中的偏振消光比(PER)设计。

  • N7783B 热循环设备 N7783B 热循环设备 

    N7783B 热循环设备

    Keysight N7783B 热循环设备可由 Keysight N7782B PER 分析仪完全控制,对被测光纤进行精确、可重复的温度循环。

  • N7784B 高速偏振控制器 N7784B 高速偏振控制器 

    N7784B 高速偏振控制器

    光表征需要以多种方式控制偏振状态(SOP)。 N7784B 可以调整和快速稳定偏振并传输到偏振保持光纤中,或针对外部反馈进行调整和偏振稳定。

  • N7785B 同步扰码器 N7785B 同步扰码器 

    N7785B 同步扰码器

    N7785B 可在内部或外部触发之后快速转换 SOP。 它可在几微秒内随机转换信号 SOP,适用于光网络仿真。

  • N7786B 偏振综合仪 N7786B 偏振综合仪 

    N7786B 偏振综合仪

    N7786B 包括内部 SOP 监测和反馈功能,可设定和保持选定偏振状态或序列。 快速转换可支持使用 N7700A 软件进行单次扫描光谱 PDL 测量。

  • 8169A 极化控制器 8169A 极化控制器 

    8169A 极化控制器

    Keysight 8169A 极化控制器