与专家交流

数字转换器

是德数字转换器或模数转换器包括 3 个不同系列

  • 高速数字转换器系列提供高达 14 位垂直分辨率、8 GSa/s 和 3 GHz 带宽,以及板上实时处理选件。它包括 PCI/PCIe、PXI、cPCI、VME 和 AXIe 标准外形的数据转换器,这些数据转换器可配置为单通道和多通道解决方案。这些数字转换器主要用于 OEM(医疗成像、激光雷达、质谱分析)、嵌入式航空航天/国防、射频/微波测试和高能物理应用。
  • 高分辨率 LXI 数字转换器具有中等采样率(20 MSa/s),是测试系统中其他仪表(例如数字万用表、函数发生器、开关系统和计数器等)的有力补充。它们主要用于汽车、航空航天/国防和电子测试应用领域。 
  • U2500A 系列 USB 模块化同时采样多功能数据采集系列由 3 个模块组成,它们具备多达 4 个模拟输入通道、高达 16 位分辨率和 2MSa/s/通道采样率。U2500A 系列十分适合需要通道高采样率的应用,例如瞬态信号分析或相敏应用中的数据同时采集。

请不要再犹豫,联系我们以了解更多数字转换器信息,或向产品专家咨询最出色、最经济高效的解决方案。

您还可以通过访问我们的数字转换器博客或观看我们在Twitter 上的视频,紧密跟踪数字转换器技术和应用的最新演进。


 

对比产品资料中的全部内容 (20)

查找产品

相关产品和解决方案

  • Z2090B-170 Pulse Analyzer System Z2090B-170 脉冲分析仪系统 

    Z2090B-170 脉冲分析仪系统

    可在高达 18 GHz 的频率范围内,以 25 M 事件/秒的数据吞吐量和 50 ps 的分辨率,对雷达进行高速/高分辨率时间间隔分析和广泛的调制分析。

  • no image available 任意波形发生器 

    任意波形发生器