这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

高速数字化仪和多通道数据采集系统

是德科技高速数字化仪系列可以改进您的测量保真度、信号完整性和测量吞吐量,保持较低的总体拥有成本。

整个系列提供高达 12 位垂直分辨率、8 GSa/s 和 3 GHz 带宽,以及板上实时处理功能。它包括 PCIe、PXIe 和 AXIe 数字化仪,可配置为单通道和多通道解决方案。高速数字化仪主要用于采用激光探测与测距(LiDAR)、雷达、飞行时间质谱分析(MS-TOF)、光学相干断层扫描(OCT)技术的 OEM 系统以及无线器件测试与测量、航空航天与国防高能物理应用。

凭借板上 FPGA 的实时数据处理功能,我们能够最大限度地减少数据传输量并加快分析速度。伴随技术的飞速演进,是德科技与您携手突破数据处理速度的极限。

请不要再犹豫,联系我们以了解更多数字转换器信息,或向产品专家咨询最出色、最经济高效的解决方案。

您还可以通过访问我们的数字转换器博客或观看我们在推特(Twitter )网站上的视频,紧密跟踪数字转换器技术和应用的最新演进。


 

Compare All Digitizers (15)

Find a Digitizer

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 执行命令,以及创建、编辑和回放命令序列
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++ 和 MATLAB 创建命令序列代码
    • 使用 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue 和 LabVIEW 中的插件轻松执行仪器控制

相关产品和解决方案

  • no image available 任意波形发生器 

    任意波形发生器

  • Z2090B-170 Pulse Analyzer System Z2090B-170 脉冲分析仪系统 

    Z2090B-170 脉冲分析仪系统

    可在高达 18 GHz 的频率范围内,以 25 M 事件/秒的数据吞吐量和 50 ps 的分辨率,对雷达进行高速/高分辨率时间间隔分析和广泛的调制分析。