这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

高速数字化仪和多通道数据采集系统

是德科技高速数字化仪系列可以改进您的测量保真度、信号完整性和测量吞吐量,保持较低的总体拥有成本。

整个系列提供高达 12 位垂直分辨率、8 GSa/s 和 3 GHz 带宽,以及板上实时处理功能。它包括 PCIe、PXIe 和 AXIe 数字化仪,可配置为单通道和多通道解决方案。高速数字化仪主要用于采用激光探测与测距(LiDAR)、雷达、飞行时间质谱分析(MS-TOF)、光学相干断层扫描(OCT)技术的 OEM 系统以及无线器件测试与测量、航空航天与国防高能物理应用。

凭借板上 FPGA 的实时数据处理功能,我们能够最大限度地减少数据传输量并加快分析速度。伴随技术的飞速演进,是德科技与您携手突破数据处理速度的极限。

请不要再犹豫,联系我们以了解更多数字转换器信息,或向产品专家咨询最出色、最经济高效的解决方案。

您还可以通过访问我们的数字转换器博客或观看我们在推特(Twitter )网站上的视频,紧密跟踪数字转换器技术和应用的最新演进。


 

Compare All Digitizers (15)

Find a Digitizer

  • 高速数字转换器和 FPGA 开发套件 高速数字转换器和 FPGA 开发套件 (10) 

    高速数字转换器和 FPGA 开发套件

    • 高达 8 GS/s 采样率,8 位至 14 位,高达 3GHz 带宽
    • PCIe/PXIe/AXIe 规格
    • 先进的板上信号处理和快速的数据吞吐
    • 广泛的激光、雷达和超声相关应用领域

  • 高分辨率 LXI 数字转换器 高分辨率 LXI 数字转换器 (2) 

    高分辨率 LXI 数字转换器

    LXI 数字转换器系列是 1U 高、全机架宽的独立式仪器,具有高性能前端和板上测量功能。

  • U2500A系列USB同时采样多功能数据采集设备 U2500A系列USB同时采样多功能数据采集设备 (3) 

    U2500A系列USB同时采样多功能数据采集设备

    Keysight U2500A系列USB同时采样和多功能DAQ系列包含3个模块,带有多达4个模拟输入通道,分辨率:14至16比特,采样率:2MSa/s/ch。

  • 高速多通道数据采集系统和软件 高速多通道数据采集系统和软件 

    高速多通道数据采集系统和软件

    高速数据采集系统和软件。是德高速数字转换器系统交付最密集、最快速的多通道“PC 示波器”能力。数据采集系统为多通道数据采集提供独立的台式解决方案。