这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

高速数字化仪和多通道数据采集系统

是德科技高速数字化仪可以改善您的测量保真度、信号完整性和测量吞吐量,同时保持较低的总体拥有成本。
整个系列包括 PCIe、PXIe 和 AXIe 型号,可配置为单通道和多通道解决方案。我们的产品适用于商用 OEM、航空航天与国防、无线与射频通信,以及高能物理领域的各类应用。

此外,凭借板上 FPGA 的实时数据处理功能,我们能够显著减少数据传输量并加快分析速度。伴随技术的飞速演进,是德科技与您携手突破数据处理速度的极限。

无论是您已经明确了应用要求,还是尚未做出最后选择,我们的数字化仪专家都可以随时帮助您确定理想的应用解决方案。

请联系我们,以了解更多信息

您也可以访问我们的博客,了解关于高速数字化仪技术演进的更多新闻。

比较所有数字化仪 (6)

寻找一款理想的数字化仪

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 执行命令,以及创建、编辑和回放命令序列
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++ 和 MATLAB 创建命令序列代码
    • 使用 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue 和 LabVIEW 中的插件轻松执行仪器控制

相关产品和解决方案

  • no image available 任意波形发生器 

    任意波形发生器

  • Z2090B-170 Pulse Analyzer System Z2090B-170 脉冲分析仪系统 

    Z2090B-170 脉冲分析仪系统

    可在高达 18 GHz 的频率范围内,以 25 M 事件/秒的数据吞吐量和 50 ps 的分辨率,对雷达进行高速/高分辨率时间间隔分析和广泛的调制分析。