这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

高速数字化仪和多通道数据采集系统

是德科技高速数字化仪可以改善您的测量保真度、信号完整性和测量吞吐量,同时保持较低的总体拥有成本。
整个系列包括 PCIe、PXIe 和 AXIe 型号,可配置为单通道和多通道解决方案。我们的产品适用于商用 OEM、航空航天与国防、无线与射频通信,以及高能物理领域的各类应用。

此外,凭借板上 FPGA 的实时数据处理功能,我们能够显著减少数据传输量并加快分析速度。伴随技术的飞速演进,是德科技与您携手突破数据处理速度的极限。

无论是您已经明确了应用要求,还是尚未做出最后选择,我们的数字化仪专家都可以随时帮助您确定理想的应用解决方案。

请联系我们,以了解更多信息

您也可以访问我们的博客,了解关于高速数字化仪技术演进的更多新闻。

比较所有数字化仪 (6)

寻找一款理想的数字化仪

  • 高速数字转换器和 FPGA 开发套件 高速数字转换器和 FPGA 开发套件 (4) 

    高速数字转换器和 FPGA 开发套件

    • 多种外形:AXIe、PXIe、PCIe
    • 提供各种固化软件选件和应用软件选件
    • FPGA 提供板上实时信号处理
    • 适合航空航天与国防、物理学、射频通信、OEM 等应用领域

  • 高分辨率 LXI 数字转换器 高分辨率 LXI 数字转换器 (2) 

    高分辨率 LXI 数字转换器

    LXI 数字转换器系列是 1U 高、全机架宽的独立式仪器,具有高性能前端和板上测量功能。

  • 高速多通道数据采集系统和软件 高速多通道数据采集系统和软件 

    高速多通道数据采集系统和软件

    • 拥有大量同步采集通道,能够以更小的空间提供卓越的测量保真度
    • AXIe 紧凑型模块化解决方案
    • 专为流体力学、聚变等离子体、粒子物理学中的大型实验而设计