与专家联系

用于 X 系列信号分析仪的 X 系列测量应用软件

  • 适用于 X 系列信号分析仪的程序库,包含超过 25 种测量应用软件
  • 在购买仪器时安装
  • 可在升级现有仪器时单独订购
  • 在 X 系列信号分析仪中运行 MATLAB 和 89600 VSA 等软件
  • 不是所有测量应用软件都适用于全部 X 系列信号分析仪
     

对比产品资料中的全部内容 (64)

Find Signal/Spectrum Analyzer Software

  • N9063C 配有多点触控用户界面、适用于 UXA 的模拟解调测量应用软件 N9063C 配有多点触控用户界面、适用于 UXA 的模拟解调测量应用软件 (1) 

    N9063C 配有多点触控用户界面、适用于 UXA 的模拟解调测量应用软件

    • 多点触控用户界面
    • 对 AM、FM、PM 和 FM 立体声信号进行一键式测量
    • 显示调制参数:AM 深度、FM/PM 偏差、THD、SINAD、FM 立体声
    • 可作为售后升级选件
       

  • N9068C Phase Noise Measurement Application with Multi-Touch User Interface for UXA N9068C Phase Noise Measurement Application with Multi-Touch User Interface for UXA (1) 

    N9068C Phase Noise Measurement Application with Multi-Touch User Interface for UXA

    • 1-touch measurements for analyzing phase noise in frequency domain (log plot) & time domain (spot frequency)
    • Compatible with PSA & ESA spectrum analyzer phase noise measurement personality in measurement science
    • 100% code compatibility to any other X-Series signal analyzers

  • N9069C 配有多点触控用户界面、适用于 UXA  的噪声系数测量应用软件 N9069C 配有多点触控用户界面、适用于 UXA 的噪声系数测量应用软件 (1) 

    N9069C 配有多点触控用户界面、适用于 UXA 的噪声系数测量应用软件

    • 噪声系数/增益测量
    • 一键式测量:噪声系数、增益、Y 因数、有效温度和热态/冷态功率密度
    • 支持 SNS 346 系列噪声源和 U7227x 系列 USB 前置放大器
    • 可作为售后升级选件
       

  • N6171A MATLAB 软件 N6171A MATLAB 软件 (1) 

    N6171A MATLAB 软件

    • 创建任意波形
    • 定制测量和数据分析例程
    • 创建仪器应用程序和测试系统
    • 自动执行测量、信号生成和报告生成
       

  • N9068A 相位噪声测量应用软件 N9068A 相位噪声测量应用软件 (1) 

    N9068A 相位噪声测量应用软件

    N9068A 相位噪声测量应用软件

  • N9080B LTE/LTE-Advanced FDD 测量应用软件 N9080B LTE/LTE-Advanced FDD 测量应用软件 (1) 

    N9080B LTE/LTE-Advanced FDD 测量应用软件

    • 按照 3GPP 第 8 版到第 11 版标准进行 LTE 和 LTE-Advanced FDD 信号分析
    • 使用单一选件执行上行链路和下行链路
    • 对多达 5 个子载波实施载波聚合
    • 在装有 Windows 7 操作系统(标配)的 PXA、MXA 和 EXA 信号分析仪上运行
       

  • N9082B LTE/LTE-Advanced TDD Measurement Application N9082B LTE/LTE-Advanced TDD Measurement Application (1) 

    N9082B LTE/LTE-Advanced TDD Measurement Application

    • LTE and LTE-Advanced TDD per 3GPP release 8 to 11
    • Uplink and downlink in a single option
    • Carrier aggregation with up to five component carriers
    • Runs inside PXA, MXA and EXA signal analyzers with Windows 7 operating system (standard)

  • N9071A GSM / EDGE 测量应用软件 N9071A GSM / EDGE 测量应用软件 (1) 

    N9071A GSM / EDGE 测量应用软件

    N9071A GSM / EDGE 测量应用软件

  • N9083A  多标准无线(MSR)测量应用软件 N9083A 多标准无线(MSR)测量应用软件 (1) 

    N9083A 多标准无线(MSR)测量应用软件

    多标准无线(MSR)测量应用软件

  • N9069A 噪声系数测量应用软件 N9069A 噪声系数测量应用软件 (1) 

    N9069A 噪声系数测量应用软件

    • 对放大器、转换器和接收机的噪声系数/增益测量
    • 一键式测量包括噪声系数、增益、Y 因数、有效温度、热态/冷态功率密度
    • 支持 Keysight SNS/346 系列噪声源、X 系列分析仪、MXE EMI 接收机

相关行业和技术