这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

手持式数字万用表、钳形表和校准仪/万用表

U1230 手持式数字万用表、钳形表和校准器/万用表是最适合您工作需求的手持式数字万用表。无论是在黑暗、嘈杂还是危险的环境中,即便出现最坏的情况,您也可以利用它们顺利完成测量,此外还能更轻松地完成日常任务。

  • 内置的手电筒为测试区域提供独立照明
  • 符合人体工程学的外形更易于持握
  • 用于执行非接触性电压检测的传感电压(Vsense)检测功能
  • 蜂鸣报警和显示屏背光闪烁功能使导通检测变得轻松无比

Keysight U1240 系列手持式数字万用表为您提供用于机械、设备和电气系统快速安装与维护(I&M)检查的功能及特性。

  • 开关计数器可以检测毛刺
  • 谐波比
  • 双温度和差分温度测量功能

Keysight U1250 系列手持式数字万用表具有超出您预期的强大功能和性能,可以探测电子和电气电路故障诊断中最难捕获的毛刺信号。

  • 作为全球首款配备 OLED 显示屏的手持式数字万用表,可让您在光线极差的环境中清晰查看读数(U1253B)
  • 20 MHz 频率计数器
  • 可编程方波发生器
  • 数据记录功能

Keysight U1270 系列手持式数字万用表属于可靠耐用的工具,可以适应恶劣的工作环境,具有智能和安全特性以及更佳的可用性。

  • OLED 显示屏具有高对比度和宽视角(仅限 U1273A 和 U1273AX)
  • 低通滤波器可以消除高频切换噪声
  • 低阻抗模式可以消除杂散电压
  • 防水防尘,且符合 IP 54 标准
  • 工作海拔高度为 3000 米
  • 工作温度为 -40℃ ~ 55℃(仅限 U1273AX)
  • 可选的 USB 和蓝牙连通性

Keysight U1190 系列手持式钳形表可让您更轻松、更安全地执行高达 600A 的电流测量。

  • 独有的导线分离器可以轻松分离并测量线束中的单条导线。
  • 内置 LED 手电筒为测试区域提供独立照明
  • Vsense 执行非接触电压检测

Keysight U1210 系列手持式钳型表可在不断开电路的情况下对配电电缆执行强电流测量。

  • 数字万用表的功能——即测量电阻、电容、频率和温度

Keysight U1401B 多功能校准器/万用表可同时作为信号源和测量工具使用。其它特性包括:

  • 内置脉冲信号发生器
  • 全扫宽数字万用表测量和记录功能
  • 内置充电功能
     

Compare All DMM/Clamp & Calibrator Meters (24)

查找产品

  • U1241C Handheld Digital Multimeter, 4 digit, with IP 67 U1241C Handheld Digital Multimeter, 4 digit, with IP 67 (1) 

    U1241C Handheld Digital Multimeter, 4 digit, with IP 67

    • Certified to IP 67 for dust and water protectionn
    • Longer battery life up to 400 hours
    • 10,000 counts display
    • 0.09% basic DC voltage accuracy
       

  • U1242C Handheld Digital Multimeter, 4 digit, with IP 67 U1242C Handheld Digital Multimeter, 4 digit, with IP 67 (1) 

    U1242C Handheld Digital Multimeter, 4 digit, with IP 67

    • Certified to IP 67 for dust and water protectionn
    • Longer battery life up to 400 hours
    • 10,000 counts display
    • 0.09% basic DC voltage accuracy
       

  • U1281A Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, up to 800 hours battery life U1281A Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, up to 800 hours battery life (1) 

    U1281A Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, up to 800 hours battery life

    • Longer battery life up to 800 hours
    • Certified to IP 67 for dust and water protection
    • 60,000 counts resolution on dual display
    • 0.025% basic DC voltage accuracy

  • U1282A Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, up to 800 hours battery life U1282A Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, up to 800 hours battery life (1) 

    U1282A Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, up to 800 hours battery life

    • Longer battery life up to 800 hours
    • Certified to IP 67 for dust and water protection
    • 60,000 counts resolution on dual display
    • 0.025% basic DC voltage accuracy

  • U1273AX Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, OLED display, -40°C to 55°C operating temperature U1273AX Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, OLED display, -40°C to 55°C operating temperature (1) 

    U1273AX Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, OLED display, -40°C to 55°C operating temperature

    • –40 to 55 °C operating temperature
    • OLED display with 2000:1 contrast ratio and 160 degrees viewing angle
    • IP 54 certified – water and dust resistant
    • CAT III 1000 V, CAT IV 600 V safety rating
    • Bluetooth wireless connectivity with optional U1177A Bluetooth adaptor

  • U1273A 4.5 位防水防尘手持式数字万用表,配有有机 LED(OLED)显示屏 U1273A 4.5 位防水防尘手持式数字万用表,配有有机 LED(OLED)显示屏 (1) 

    U1273A 4.5 位防水防尘手持式数字万用表,配有有机 LED(OLED)显示屏

    人体工程学外形,量身定制的性能,坚固耐用的结构,配有有机 LED(OLED)显示屏

  • U1272A 工业手持式数字万用表,4½ 位,防水防尘 U1272A 工业手持式数字万用表,4½ 位,防水防尘 (1) 

    U1272A 工业手持式数字万用表,4½ 位,防水防尘

    外形适合、量身定制、符合最新标准

  • U1271A 工业化手持式数字万用表,4½ 位,防水防尘 U1271A 工业化手持式数字万用表,4½ 位,防水防尘 (1) 

    U1271A 工业化手持式数字万用表,4½ 位,防水防尘

    外形适合、量身定制、符合最新标准

  • U1253B 手持式数字万用表,4½ 位、有机 LED 显示屏 U1253B 手持式数字万用表,4½ 位、有机 LED 显示屏 (1) 

    U1253B 手持式数字万用表,4½ 位、有机 LED 显示屏

    全球首款 4½ 位手持式数字万用表,配有有机 LED 显示屏

  • U1252B 手持式数字多用表,4½ 位 U1252B 手持式数字多用表,4½ 位 (1) 

    U1252B 手持式数字多用表,4½ 位

    全功能型 4½ 位手持式数字万用表具备数据记录、频率计数器和方波发生器功能。

相关行业和技术