这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

脉冲发生器产品

是德提供最完美的激励解决方案系列,用于生成数字和模拟波形及数据信号。是德仪器的频率范围为 1 mHz 到 12.5 Gb/s,输出振幅范围为 50 mV 到 20 V

深入分析系统的信号完整性

最低的固有抖动 精确的抖动信号注入
Lower Intrinsic Jitter Precise Jitter Signal
无毛刺定时变动(已获专利) 灵活的数据支持能力
Glitch-Free Timing Flexable data capabilities
  • 最低的固有抖动 ―― 高质量的信号以及低固有抖动可实现精确可靠的测量。
  • 无毛刺定时变动(已获专利)――持续操作且无需重启被测件,支持在输出端测量漏失信号(drop outs)或毛刺信号,同时可修改频率等定时参数。
  • 灵活的数据支持能力――借助强大的数据排序功能,用户可生成复杂数据,例如标头数据(header data)、PRBS 数据及尾部数据(trailer)等。
  • 精确的抖动信号注入――清晰且精确的信号抖动注入支持对被测件进行极限测试。
  • 多功能信号生成――完全控制所有脉冲参数,例如定时、电平、边沿、连续或触发脉冲流。包括具有可编程脉冲宽度的数据猝发脉冲、以及对时钟信号增加延迟。

如欲了解正在进行的脉冲码型发生器促销活动,请点击这里

产品应用查看器

激励/响应解决方案对比

是否需要更多通道?

对比产品资料中的全部内容 (9)

相关软件产品

  • 81134A Pulse Pattern Generator 81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器 

    81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器

    Keysight 81134A 3.35GHz、2通道脉冲/码型发生器属于Keysight脉冲/码型发生器系列的新一代。

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 执行命令,以及创建、编辑和回放命令序列
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++ 和 MATLAB 创建命令序列代码
    • 使用 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue 和 LabVIEW 中的插件轻松执行仪器控制

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5990A 自动一致性测试和设备表征测试 

    N5990A 自动一致性测试和设备表征测试

    是德合作伙伴――BitifEye 的数字测试解决方案为您提供独有的数字测试专业技术……

  • 81199A 81199A 宽带波形中心 

    81199A 宽带波形中心

    • 用于无线 HD、WiGig 和 IEEE802.11ad 的一致性测试
    • 完整的发射机和接收机测试
    • 使用拖放生成功能进行简单的信号生成
    • 完全编码信号的调制分析概览

相关产品和解决方案

  • no image available 示波器 

    示波器

    示波器解决方案。模拟和数字示波器、便携式、高带宽和深存储器示波器解决方案,以及示波器探头和附件。

  • no image available 跳变时间转换器 

    跳变时间转换器

    跳变时间转换器

  • no image available 逻辑分析仪 

    逻辑分析仪

    • 高达 4 Gb/s 状态捕获速度
    • 136 个通道/模块
    • 高达 200M 存储器深度

  • no image available 函数发生器 / 任意波形发生器 

    函数发生器 / 任意波形发生器

    美国测试测量仪器制造商,是德提供种类繁多,丰富功能的函数信号发生器。通过是德官网,您可以了解函数发生器的设计,函数发生器的原理和使用方法,比较选择最适合您的函数信号发生器。

  • no image available 串行BERT 

    串行BERT

    提供出色的参数测试能力,在150 Mb/s至13.5 Gb/s频率范围内对串行器件进行设计验证和测试。

  • no image available 适用于 BERT 和脉冲码型发生器的应用程序 

    适用于 BERT 和脉冲码型发生器的应用程序

    • 高速数字计算和背板测试
    • 光收发信机测试解决方案
    • 研发和制造用解决方案
    • 用于一致性测试和表征的自动化测试软件
    • PCIe、USB、DisplayPort、MIPI 等

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产] 

    N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产]

    J-BERT N4903B 高性能串行 BERT。这款唯一可完成全面抖动容限测试的测试仪――现在可用于下一代正向(forwarded)时钟设计和嵌入式时钟设计,例如 QPI、、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、光纤通道、10GbE

  • no image available 比特误码率测试(BERT)解决方案 

    比特误码率测试(BERT)解决方案

    广泛的 BERT 测试解决方案,利用 M8000 系列和串行比特误码率系列进行研发和生产测试

附件

  • no image available BERT 和脉冲码型发生器的附件和辅助产品 

    BERT 和脉冲码型发生器的附件和辅助产品

    选定用于 Keysight ParBERT 81250、N4900 Serial BERT 系列和脉冲发生器的附件

  • no image available 跳变时间转换器 

    跳变时间转换器

    跳变时间转换器

已停产和废型的脉冲码型发生器产品和附件 [已停产]
已停产和废型的脉冲码型发生器产品和附件的支持信息