这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

逻辑分析仪应用软件

逻辑分析仪应用软件帮助您快速了解数字系统。这些应用软件提供了许多额外的能力,包括缩短设置时间和定制测量显示等等。

我们业界领先的FPGA解决方案不仅能够简化对内部FPGA信号的访问,而且还能显著缩短设置逻辑分析仪测量所需要的时间,因此可为您节省数小时的调试时间。

  • B4661A 适用于逻辑分析仪的存储器分析软件 B4661A 适用于逻辑分析仪的存储器分析软件 

    B4661A 适用于逻辑分析仪的存储器分析软件

    • DDR3/4 和 LPDDR2/3/4 性能分析
    • DDR 和 LPDDR 一致性违规分析(覆盖 DDR3/4 和 LPDDR/2/3/4)
    • 后期处理一致性工具和实时一致性工具
       

  • B4601C 串行到并行分析套件 B4601C 串行到并行分析套件 

    B4601C 串行到并行分析套件

    Allows easy viewing and analysis of serial data

  • B4606A 高级定制环境——开发与运行时间套件 B4606A 高级定制环境——开发与运行时间套件 

    B4606A 高级定制环境——开发与运行时间套件

    定制逻辑分析仪数据捕获与分析功能,快速了解数字系统故障的根源

  • B4610A 数据导入 B4610A 数据导入 

    B4610A 数据导入

    数据导入工具提供离线查看和分析能力

  • B4655A 用于Xilinx的逻辑分析仪FPGA动态探头 B4655A 用于Xilinx的逻辑分析仪FPGA动态探头 

    B4655A 用于Xilinx的逻辑分析仪FPGA动态探头

    是德FPGA动态探头与是德逻辑分析仪一起使用,为在线调试FPGA和周边系统提供了最有效的解决方案。

  • B4656A 用于Altera的逻辑分析仪FPGA动态探头 B4656A 用于Altera的逻辑分析仪FPGA动态探头 

    B4656A 用于Altera的逻辑分析仪FPGA动态探头

    使用Altera FPGA更快、更清楚地调试系统

Logic Analyzer Software Products [已停产]
Product support information for your discontinued and obsolete Logic Analyzer Software Products.