这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

逻辑分析仪应用软件

逻辑分析仪应用软件帮助您快速了解数字系统。这些应用软件提供了许多额外的能力,包括缩短设置时间和定制测量显示等等

我们业界领先的FPGA解决方案不仅能够简化对内部FPGA信号的访问,而且还能显著缩短设置逻辑分析仪测量所需要的时间,因此可为您节省数小时的调试时间。

  • B4621B 用于 DDR、DDR2、DDR3、DDR4 调试和验证的总线解码器 B4621B 用于 DDR、DDR2、DDR3、DDR4 调试和验证的总线解码器 

    B4621B 用于 DDR、DDR2、DDR3、DDR4 调试和验证的总线解码器

    • B4621B 使用是德逻辑分析仪作为分析执行引擎,提供对 DDR、DDR2、DDR3 或 DDR4 存储事务的完整协议解码。

  • B4622B DDR/2/3/4 和 LPDDR/2/3 协议一致性测试和分析工具套件 B4622B DDR/2/3/4 和 LPDDR/2/3 协议一致性测试和分析工具套件 

    B4622B DDR/2/3/4 和 LPDDR/2/3 协议一致性测试和分析工具套件

    • DDR/2/3/4 和 LPDDR/2/3 协议一致性测试和分析工具套件。
    • 集四种软件工具于一身,功能覆盖捕获迹线的协议违例检测、自动化实时协议违例、性能测量以及物理地址触发设置。
       

  • B4623B 用于 LPDDR、LPDDR2、LPDDR3 调试和验证的总线解码器 B4623B 用于 LPDDR、LPDDR2、LPDDR3 调试和验证的总线解码器 

    B4623B 用于 LPDDR、LPDDR2、LPDDR3 调试和验证的总线解码器

    • B4623B 使用是德逻辑分析仪作为分析执行引擎,提供对存储事务的完整协议解码。

  • B4655A 用于Xilinx的逻辑分析仪FPGA动态探头 B4655A 用于Xilinx的逻辑分析仪FPGA动态探头 

    B4655A 用于Xilinx的逻辑分析仪FPGA动态探头

    是德FPGA动态探头与是德逻辑分析仪一起使用,为在线调试FPGA和周边系统提供了最有效的解决方案。

  • B4601C 串行到并行分析套件 B4601C 串行到并行分析套件 

    B4601C 串行到并行分析套件

    Allows easy viewing and analysis of serial data

  • B4606A 高级定制环境——开发与运行时间套件 B4606A 高级定制环境——开发与运行时间套件 

    B4606A 高级定制环境——开发与运行时间套件

    定制逻辑分析仪数据捕获与分析功能,快速了解数字系统故障的根源

  • B4610A 数据导入 B4610A 数据导入 

    B4610A 数据导入

    数据导入工具提供离线查看和分析能力

  • E9524A 针对 Xilinx MicroBlaze Processor Core 的反汇编程序 E9524A 针对 Xilinx MicroBlaze Processor Core 的反汇编程序 

    E9524A 针对 Xilinx MicroBlaze Processor Core 的反汇编程序

    Provides an effective solution for tracing and reconstructing MicroBlaze program flow .为MicroBlaze处理器提供高效的编程数据流追踪和重建解决方案

  • B4621U Upgrade from B4621A to B4621B Bus decoder for DDR, DDR2, DDR3, DDR4 B4621U Upgrade from B4621A to B4621B Bus decoder for DDR, DDR2, DDR3, DDR4 

    B4621U Upgrade from B4621A to B4621B Bus decoder for DDR, DDR2, DDR3, DDR4

    Upgrade from B4621A to B4621B Bus decoder for DDR, DDR2, DDR3, or DDR4. B4621B provides complete protocol decode of memory DDR, DDR2, DDR3, or DDR4 transactions using a Keysight logic analyzer as the analysis execution engine.

  • B4622U Upgrade from B4622A to B4622B Protocol Compliance and Analysis toolset for DDR/2/3/4 and LPDDR/2/3 B4622U Upgrade from B4622A to B4622B Protocol Compliance and Analysis toolset for DDR/2/3/4 and LPDDR/2/3 

    B4622U Upgrade from B4622A to B4622B Protocol Compliance and Analysis toolset for DDR/2/3/4 and LPDDR/2/3

    • Upgrade from B4622A to B4622B Protocol Compliance and Analysis toolset for DDR, DDR2/3/4 and LPDDR/2/3 Requires prior license for B4622A

  • B4623U Upgrade from B4623A to B4623B LPDDR/ LPDDR2/LPDDR3 Decoder B4623U Upgrade from B4623A to B4623B LPDDR/ LPDDR2/LPDDR3 Decoder 

    B4623U Upgrade from B4623A to B4623B LPDDR/ LPDDR2/LPDDR3 Decoder

    • Upgrade from B4623A to B4623B LPDDR, LPDDR2, LPDDR3 decoder.
    • B4623B provides complete protocol decode of LPDDR, LPDDR2, LPDDR3 memory transactions using a Keysight logic analyzer as the analysis execution engine.

  • B4656A 用于Altera的逻辑分析仪FPGA动态探头 B4656A 用于Altera的逻辑分析仪FPGA动态探头 

    B4656A 用于Altera的逻辑分析仪FPGA动态探头

    使用Altera FPGA更快、更清楚地调试系统

  • B4661A 适用于逻辑分析仪的存储器分析软件 B4661A 适用于逻辑分析仪的存储器分析软件 

    B4661A 适用于逻辑分析仪的存储器分析软件

    • DDR3/4 和 LPDDR2/3/4 性能分析
    • DDR 和 LPDDR 一致性违规分析(覆盖 DDR3/4 和 LPDDR/2/3/4)
    • 后期处理一致性工具和实时一致性工具