这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

串行BERT

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

6 / 6 符合的产品

排序:
产品 工作范围 内部/外部时钟 PRBS/存储器数据 差分输出/输入 内置抖动注入 内置时钟数据恢复 增强测量
N4960A 串行 BERT,32 和 17 Gb/s N4960A 串行 BERT,32 和 17 Gb/s

基本配置价格: 视产品配置而定

如何购买或租赁

Opt. P17/E17: 4 to 17.0 Gb/s
Opt P32/E32: 5 to 32.0 Gb/s
Yes, and jittered, delayed and divided clock outputs Yes, 2n-1 (n=7 to 51), 8 Mbit pattern memory Yes Yes, built-in & calibrated jitter No Yes, with N4980A
N4962A 串行 BERT 12.5 Gb/s N4962A 串行 BERT 12.5 Gb/s

基本配置价格: US$ 35,352

如何购买或租赁

0.5 to 12.5 Gb/s Internal clock 9.85 to 11.35 Gb/s.
External clock required for < 9.85 and > 11.35 Gb/s e.g. N4963A
PRBS only (2n-1) Yes No (external with N4963A-101) No Yes, with N4980A
N4952A Error Detector Remote Head 32 and 17 Gb/s N4952A Error Detector Remote Head 32 and 17 Gb/s

基本配置价格: 视产品配置而定

如何购买或租赁

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
N4951B Pattern Generator Remote Head 32 and 17 Gb/s N4951B Pattern Generator Remote Head 32 and 17 Gb/s

基本配置价格: 视产品配置而定

如何购买或租赁

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
N4980A 多仪器 BERT 软件 N4980A 多仪器 BERT 软件

基本配置价格: 视产品配置而定

如何购买或租赁

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 Yes. Remote (PC) GUI for N4960A, N4962A, N4965A, N4967A BERTS
N5990A 自动一致性测试和设备表征测试 N5990A 自动一致性测试和设备表征测试

基本配置价格: 视产品配置而定

如何购买或租赁

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用