这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

功率传感器

通常,功率传感器是按照用户的信号和调制类型来设计的。因此,您能够从是德科技所推出的 30 多种不同的功率传感器中选择最适合于您的产品类型。

是德功率传感器有三种系列- 8480 系列传感器、E系列峰值和平均值传感器和 P 系列宽带传感器。

其中,8480 系列传感器包括二极管传感器和热电偶传感器;而E系列传感器则为具有宽动态范围的二极管传感器,可提供存储在 EEPROM 中的校准因子。E 系列由三种不同用途的传感器系列组成。

P 系列功率传感器可提供高达 40 GHz 的测量频率范围,并且可与 P 系列功率计实现互操作,进行宽带宽功率和时间测量。

对比产品资料中的全部内容 (41)

查找产品

  • 8480系列功率传感器 8480系列功率传感器 (9) 

    8480系列功率传感器

    8480系列功率传感器与EPM 、EPM-P和P系列功率计,以及 E1416A VXI 功率计相兼容,率范围从100 kHz到110 GHz,动态范围–70至+44 dBm

  • E441XA 连续波功率传感器 E441XA 连续波功率传感器 (2) 

    E441XA 连续波功率传感器

  • E9300平均功率传感器 E9300平均功率传感器 (7) 

    E9300平均功率传感器

    E系列E9300平均功率传感器与EPM以及EPM-P系列功率计协同使用,工作环境为9 kHz至24 GHz、-60至+44 dBm。

  • E9320峰值和平均值功率传感器 E9320峰值和平均值功率传感器 (6) 

    E9320峰值和平均值功率传感器

    E9320峰值和平均值功率传感器

  • N8480系列功率传感器 N8480系列功率传感器 (11) 

    N8480系列功率传感器

    Keysight N8480系列功率传感器是是德最新的热偶传感器,具有良好的测量精度、可重复性和线性度

  • P系列宽带功率传感器 P系列宽带功率传感器 (4) 

    P系列宽带功率传感器

    Keysight P系列宽带功率传感器可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及宽带信号的统计数据。

  • 同轴热敏电阻底座 同轴热敏电阻底座 (2) 

    同轴热敏电阻底座

    478A 和 8478A 同轴热敏电阻底座可与 431A 和 432A 功率计配合使用。