这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
面向特定应用的测试系统和组件
测试与测量软件,预先配置好的测试系统
与是德科技的系统产品及服务轻松进行系统集成。 您可以确信自己获得了适合系统需求的卓越仪器、开放式软件以及 PC 标准 I/O,从而能够根据测试需求灵活选择更适宜的工具,并有信心保证它们每次都能协同工作。
查找适合自己的产品系列
用于航空航天与国防行业的 ATE 系统和服务
我们为航空航天与国防行业提供先进的 ATE 系统,在全球久负盛誉。您可以充分利用我们的专业技术,轻松满足自身的自动测试设备(ATE)需求。
汽车电子功能测试系统
使用是德科技的汽车功能 ECM 电子测试系统,加速部署功能测试。
车载以太网
我们的车载以太网解决方案可对车载以太网芯片和设备执行端到端功能测试和标准合规性测试。
车载雷达测试解决方案
这款车载雷达信号生成与分析解决方案提供了可扩展的分析带宽,能够生成和分析车载雷达信号。
汽车串行接口和网络硬件接口
汽车串行接口和网络硬件/连接器为监测、记录和测试当今车辆中的关键通信元器件提供了全新方法。
通用功能测试系统
使用灵活、可扩展、即插即用的系统解决方案,您可以降低测试成本,缩短开发时间
查看所有系列
需要帮助或遇到问题?