这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
EPM 和 EPM-P 系列功率计
EPM 功率计提供了 CW 和平均功率测量功能。EPM-P 功率计提供了峰值、均值、峰值均值比和时间选通功率测量功能。
EPM 和 EPM-P 系列提供高性能、可编程的功率计,可以执行连续波、平均功率和峰值功率测量。
- EPM 系列:可在 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围内测量 -70 dBm 至 +44 dBm 的平均功率
- EPM-P 系列:与 E932XA 功率传感器一起使用,可以在高达 18 GHz 的频率范围内测量 -65 dBm 至 +20 dBm 的峰值功率、平均功率和时间选通功率。它还可以使用 PC 软件通过 GPIB 或 RS232 接口提供完整的脉冲和统计分析
Find the Model that's Right for You
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
E4417A 双通道功率计可以对 TDMA 和 W-CDMA 无线制式和脉冲信号进行峰值功率、峰均比、平均功率以及时间选通等测量。
N1914A 双通道功率计可在直流至 110 GHz 的频率范围内提供 -70 至 +44 dBm 的平均功率测量,并兼容主流功率传感器。
E4416A 单通道功率计用于对 TDMA 和 W-CDMA 无线制式及脉冲型信号进行峰值功率、峰均比功率、平均功率和时间选通测量。
N1913A 单通道功率计兼容所有 N8480、8480 和 E 系列(E9320 系列除外)功率传感器以及 U2000/U8480 系列和 U2050 X 系列 USB 功率传感器,并提供 -70 至 +44 dBm、直流至 120 GHz 的平均功率测量。
下一页
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the EPM 和 EPM-P 系列功率计
Want help or have questions?