这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

EPM和EPM-P系列功率计

EPM 和 EPM-P 系列提供高性能、可编程的功率计,以执行连续波、平均功率和峰值功率测量。

  • EPM 系列:可在 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围内测量 -70 dBm 至 +44 dBm 的平均功率
  • EPM-P 系列:与 E932XA 功率传感器一起使用,可以在高达 18 GHz 频率上测量 -65 dBm 至 +20 dBm 的峰值功率、平均功率和时间选通功率。它可通过 GPIB 或 RS232 接口利用 PC 软件进行完整的脉冲和统计分析。

请了解新一代是德功率计和功率传感器产品。

自动测量――快速、轻松、经济

无论您正在对什么仪器进行编程――Keysight VEE 图形语言软件和 I/O 硬件都可使您轻松、灵活、随心所欲地设置和自动编程,满足您的应用需求。查看详细信息:

对比产品资料中的全部内容 (4)

设计流程

 

  • 汽车  

    汽车

    是德科技为互联汽车、车载雷达、HEV/EV 和 ECU 功能测试提供汽车电子测试解决方案。

  • N1913A EPM 系列单通道功率计 N1913A EPM 系列单通道功率计 (1) 

    N1913A EPM 系列单通道功率计

    • 频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)
    • 宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)
    • 速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒

  • N1914A EPM 系列双通道功率计 N1914A EPM 系列双通道功率计 (1) 

    N1914A EPM 系列双通道功率计

    • 频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)
    • 宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)
    • 速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒

  • E4416A EPM-P 系列单通道功率计 E4416A EPM-P 系列单通道功率计 (1) 

    E4416A EPM-P 系列单通道功率计

    E4416A单通道功率计在TDMA和W-CDMA无线制式上为脉冲信号提供了峰值、峰值均值比、平均功率和时间选通测量功能。

  • E4417A EPM-P系列双通道功率计 E4417A EPM-P系列双通道功率计 (1) 

    E4417A EPM-P系列双通道功率计

    E4417A双通道功率计在TDMA和W-CDMA无线制式上为脉冲信号提供了峰值、峰值均值比、平均功率和时间选通测量功能。