与专家交流

Signal Studio 与嵌入式软件

Buy now to extend your instrument capabilities简化信号生成

Keysight Signal Studio 和嵌入式软件是一套灵活易用的信号生成软件,可缩短信号仿真时间。Keysight Signal Studio 软件是业经验证的软件,能帮助您将产品率先投入市场,使您能够随着无线系统的不断发展而始终站在产品开发的前沿。

  • 生成经是德验证和性能优化的参考信号...
  • 针对特定应用的易用图形界面配置信号
  • 具有广泛的应用范围
  • 扩展功能和性能以满足您特定的测试需求
  • 验证与第三方的互操作性

 


 

对比产品资料中的全部内容 (22)

查找产品

  • N7610B Signal Studio for 802.15.4g (Wi-SUN) N7610B Signal Studio for 802.15.4g (Wi-SUN) (1) 

    N7610B Signal Studio for 802.15.4g (Wi-SUN)

    • Create  Keysight validated and performance-optimized reference signals compliant to IEEE 802.15.4g PHY standards
    • Supports Wi-SUN mandatory profiles for MR-FSK and MR-OFDM PHY mode
    • Provide signals with full channel coding, flexible configuration of MAC headers and data types for testing receivers

  • N7614B Signal Studio for Power Amplifier Test N7614B Signal Studio for Power Amplifier Test (1) 

    N7614B Signal Studio for Power Amplifier Test

    • Enables PA test with CFR, ET and DPD
    • Provides measurement result displays including CCDF, AM-AM, AM-PM, ACPR and Dynamic EVM
    • Supports user-defined I/Q waveforms, signal studio waveforms, and pre-loaded free waveforms
    • Envelope signal and RF signal can be aligned automatically or manually

  • N7623B Signal Studio for Digital Video 软件 N7623B Signal Studio for Digital Video 软件 (1) 

    N7623B Signal Studio for Digital Video 软件

    使用Signal Studio for digital video软件生成DVB-T/H/C/S/S2, ISDB-T,DTMB, CMMB, J.83 Annex A/B/C和ATSC波形,可与E8267D PSG, E4438C ESG , N5182A MXG 和 N5162A MXGATE 矢量信号发生器连用。

  • N7601B Signal Studio for cdma2000/1xEV-DO N7601B Signal Studio for cdma2000/1xEV-DO (1) 

    N7601B Signal Studio for cdma2000/1xEV-DO

    使用 N7601B Signal Studio for cdma2000/1xEVDO 为元器件和接收机测试创建标准的和定制的 IS-95A、cdma2000 和 1xEV-DO 测试信号。

  • N7609B 用于全球卫星导航系统(GNSS)的 Signal Studio 软件 N7609B 用于全球卫星导航系统(GNSS)的 Signal Studio 软件 (1) 

    N7609B 用于全球卫星导航系统(GNSS)的 Signal Studio 软件

    • 实时创建多卫星信号(GPS/GLONASS:32 个信道;伽利略:16 个信道)
    • 仿真长达 24 小时的接收机(存储的情景,实时调整)
    • 创建/编辑定制情景文件,或使用连续情景生成模式
       

  • N7625B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced TDD N7625B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced TDD (1) 

    N7625B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced TDD

    • 3GPP 第 9 版(LTE)和第 10 版(LTE-Advanced)
    • 波形回放与实时模式
    • 上行链路和下行链路配置(包含 MIMO)
    • 单载波和多载波(包含 MSR)
    • 部分编码信号用于元件测试,完全编码信号用于接收机测试

  • N6171A MATLAB 软件 N6171A MATLAB 软件 (1) 

    N6171A MATLAB 软件

    • 创建任意波形
    • 定制测量和数据分析例程
    • 创建仪器应用程序和测试系统
    • 自动执行测量、信号生成和报告生成
       

  • N7602B Signal Studio for GSM/EDGE/Evo N7602B Signal Studio for GSM/EDGE/Evo (1) 

    N7602B Signal Studio for GSM/EDGE/Evo

    N7602B Signal Studio for GSM/EDGE是一款功能强大的软件工具,它能够更简单地生成符合3GPP标准的GSM和EDGE测试信号。

  • N7624B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced FDD N7624B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced FDD (1) 

    N7624B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced FDD

    • 3GPP 第 9 版(LTE)和第 10 版(LTE-Advanced)
    • 波形回放与实时模式
    • 上行链路和下行链路配置(包含 MIMO)
    • 单载波和多载波(包含 MSR)
    • 部分编码信号用于元件测试,完全编码信号用于接收机测试

  • N7620B Signal Studio for Pulse Building N7620B Signal Studio for Pulse Building (1) 

    N7620B Signal Studio for Pulse Building

    • 构建用于雷达或电子对抗系统的复杂脉冲码型
    • 生成宽带高保真脉冲信号,载波频率高达 44 GHz
    • 与是德宽带任意波形发生器和信号发生器配合使用
    • 使用远程程序控制软件和/或与私有数据库结合使用
       

相关行业和技术