这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Signal Studio 与嵌入式软件

简化信号生成

Keysight Signal Studio 和嵌入式软件是一套灵活易用的信号生成软件,可缩短信号仿真时间。Keysight Signal Studio 软件是业经验证的软件,能帮助您将产品率先投入市场,使您能够随着无线系统的不断发展而始终站在产品开发的前沿。

  • 生成经是德验证和性能优化的参考信号...
  • 针对特定应用的易用图形界面配置信号
  • 具有广泛的应用范围
  • 扩展功能和性能以满足您特定的测试需求
  • 验证与第三方的互操作性

 


 

对比产品资料中的全部内容 (25)

查找产品

  • N7630C Signal Studio for Pre-5G N7630C Signal Studio for Pre-5G (1) 

    N7630C Signal Studio for Pre-5G

    • Generate Verizon pre-5G fully standard-compliant signal creation for BTS or UE testing
    • Supports flexible signal configuration with both single-carrier and multi-carrier support
    • Export to VSA 89601B setup file for pre-5G demodulation analysis

  • N7605B 用于实时衰落的 Signal Studio 软件 N7605B 用于实时衰落的 Signal Studio 软件 (1) 

    N7605B 用于实时衰落的 Signal Studio 软件

    • 在信号上施加实时衰落用于接收机测试
    • 为所有衰落参数配置衰落灵活性
    • 选择不同的衰落时间
    • 针对数字通信标准使用预先配置的设置

  • N7608B Signal Studio 定制调制软件 N7608B Signal Studio 定制调制软件 (1) 

    N7608B Signal Studio 定制调制软件

    • 创建定制的 5G 波形
    • 创建定制的 OFDM 和 IQ 波形
    • 定制 OFDM 和 IQ 快速设置
    • 利用易于使用的参数化图形用户界面加速定制信号的生成过程

  • N7660B Signal Studio 多发射机场景生成软件 N7660B Signal Studio 多发射机场景生成软件 (1) 

    N7660B Signal Studio 多发射机场景生成软件

    • 生成经性能优化的信号
    • 在图形用户界面中定义雷达发射机
    • 定义天线驻留时间,以使用电子扫描阵列对天线进行仿真
    • 向多发射机场景添加雷达发射机

  • N7607B 用于 DFS 雷达剖面图的 Signal Studio 软件 N7607B 用于 DFS 雷达剖面图的 Signal Studio 软件 (1) 

    N7607B 用于 DFS 雷达剖面图的 Signal Studio 软件

    • 能够根据 FCC、ETSI、日本 MIC、韩国和中国 DFS 标准所定义的雷达剖面生成雷达信号
    • 生成固定脉冲/短脉冲/长脉冲雷达信号
    • 调整脉宽、PRI、猝发数目和试验
    • 每次试验均生成波形

  • N7609B 用于全球卫星导航系统(GNSS)的 Signal Studio 软件 N7609B 用于全球卫星导航系统(GNSS)的 Signal Studio 软件 (1) 

    N7609B 用于全球卫星导航系统(GNSS)的 Signal Studio 软件

    • 实时创建多卫星信号(GPS/GLONASS:32 个信道;伽利略:16 个信道)
    • 仿真长达 24 小时的接收机(存储的情景,实时调整)
    • 创建/编辑定制情景文件,或使用连续情景生成模式
       

  • N7610B 用于近距离通信的 Signal Studio 软件 N7610B 用于近距离通信的 Signal Studio 软件 (1) 

    N7610B 用于近距离通信的 Signal Studio 软件

    N7610B 提供符合 IEEE 802.15.4g Wi-SUN 和 802.15.4 ZigBee Z-Wave 波物理层测量标准的先进波形生成功能。

  • N7614B Signal Studio 功率放大器测试软件 N7614B Signal Studio 功率放大器测试软件 (1) 

    N7614B Signal Studio 功率放大器测试软件

    • N7614B 全面支持 CFR、ET 和 DPD 技术,可执行功率放大器测试
    • N7614B 提供多种测量结果显示方式,包括 CCDF、AM-AM、AM-PM、ACPR 和动态 EVM
    • 支持用户定义 I/Q 波形、signal studio 波形和预加载免费波形
    • 可自动或手动对准包络信号和射频信号
    • 测试流程在 Signal Studio 中自动运行

  • N7617B 适用于 WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah 的 Signal Studio 软件 N7617B 适用于 WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah 的 Signal Studio 软件 (1) 

    N7617B 适用于 WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah 的 Signal Studio 软件

    • IEEE 802.11a/b/g/j/p/n、802.11ac 和 802.11ah
    • 波形回放模式
    • 适用于 802.11n、802.11ac 和 802.11ah 的 MIMO
    • 用于元器件测试的部分编码信号和用于接收机测试的全编码信号

  • N7620B Signal Studio for Pulse Building N7620B Signal Studio for Pulse Building (1) 

    N7620B Signal Studio for Pulse Building

    • 构建用于雷达或电子对抗系统的复杂脉冲码型
    • 生成宽带高保真脉冲信号,载波频率高达 44 GHz
    • 与是德宽带任意波形发生器和信号发生器配合使用
    • 使用远程程序控制软件和/或与私有数据库结合使用
       

相关行业和技术