与专家交流

Signal Studio 与嵌入式软件

简化信号生成

Keysight Signal Studio 和嵌入式软件是一套灵活易用的信号生成软件,可缩短信号仿真时间。Keysight Signal Studio 软件是业经验证的软件,能帮助您将产品率先投入市场,使您能够随着无线系统的不断发展而始终站在产品开发的前沿。

  • 生成经是德验证和性能优化的参考信号...
  • 针对特定应用的易用图形界面配置信号
  • 具有广泛的应用范围
  • 扩展功能和性能以满足您特定的测试需求
  • 验证与第三方的互操作性

 


 

对比产品资料中的全部内容 (24)

查找产品

  • N7608B Signal Studio for Custom Modulation N7608B Signal Studio for Custom Modulation (1) 

    N7608B Signal Studio for Custom Modulation

    • Create custom FBMC waveforms for 5G
    • Create custom OFDM and IQ waveforms for emerging wireless, 5G and A/D
    • Customize OFDM and IQ quick setups
    • Accelerate the custom signal creation process with easy-to-use, parameterized graphical user interface

  • N7660B Signal Studio for Multi-Emitter Scenario Generation N7660B Signal Studio for Multi-Emitter Scenario Generation (1) 

    N7660B Signal Studio for Multi-Emitter Scenario Generation

    • Create performance-optimized signals
    • Define radar emitters in graphical user interface
    • Define antenna dwells to simulate radars with electronically scanned arrays
    • Combine radar emitters into multi-emitter scenarios
    • Reduce pulse collisions

  • N7607B Signal Studio for DFS Radar Profiles N7607B Signal Studio for DFS Radar Profiles (1) 

    N7607B Signal Studio for DFS Radar Profiles

    • 能够生成符合 FCC、ETSI 和 Japan MIC 已定义雷达剖面的 DFS 雷达信号
    • 生成固定脉冲/短脉冲/长脉冲雷达信号
    • 调整脉宽、PRI、猝发数目和试验
    • 每个试验生成的波形
       

  • N7609B 用于全球卫星导航系统(GNSS)的 Signal Studio 软件 N7609B 用于全球卫星导航系统(GNSS)的 Signal Studio 软件 (1) 

    N7609B 用于全球卫星导航系统(GNSS)的 Signal Studio 软件

    • 实时创建多卫星信号(GPS/GLONASS:32 个信道;伽利略:16 个信道)
    • 仿真长达 24 小时的接收机(存储的情景,实时调整)
    • 创建/编辑定制情景文件,或使用连续情景生成模式
       

  • N7610B Signal Studio for 802.15.4g (Wi-SUN) N7610B Signal Studio for 802.15.4g (Wi-SUN) (1) 

    N7610B Signal Studio for 802.15.4g (Wi-SUN)

    • Create  Keysight validated and performance-optimized reference signals compliant to IEEE 802.15.4g PHY standards
    • Supports Wi-SUN mandatory profiles for MR-FSK and MR-OFDM PHY mode
    • Provide signals with full channel coding, flexible configuration of MAC headers and data types for testing receivers

  • N7614B Signal Studio 功率放大器测试软件 N7614B Signal Studio 功率放大器测试软件 (1) 

    N7614B Signal Studio 功率放大器测试软件

    • N7614B 全面支持 CFR、ET 和 DPD 技术,可执行功率放大器测试
    • N7614B 提供多种测量结果显示方式,包括 CCDF、AM-AM、AM-PM、ACPR 和动态 EVM
    • 支持用户定义 I/Q 波形、signal studio 波形和预加载免费波形
    • 可自动或手动对准包络信号和射频信号
    • 测试流程在 Signal Studio 中自动运行

  • N7617B 适用于 WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah 的 Signal Studio 软件 N7617B 适用于 WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah 的 Signal Studio 软件 (1) 

    N7617B 适用于 WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah 的 Signal Studio 软件

    • IEEE 802.11a/b/g/j/p/n、802.11ac 和 802.11ah
    • 波形回放模式
    • 适用于 802.11n、802.11ac 和 802.11ah 的 MIMO
    • 用于元器件测试的部分编码信号和用于接收机测试的全编码信号

  • N7620B Signal Studio for Pulse Building N7620B Signal Studio for Pulse Building (1) 

    N7620B Signal Studio for Pulse Building

    • 构建用于雷达或电子对抗系统的复杂脉冲码型
    • 生成宽带高保真脉冲信号,载波频率高达 44 GHz
    • 与是德宽带任意波形发生器和信号发生器配合使用
    • 使用远程程序控制软件和/或与私有数据库结合使用
       

  • N7624B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced FDD N7624B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced FDD (1) 

    N7624B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced FDD

    • 3GPP 第 9 版(LTE)和第 10 版(LTE-Advanced)
    • 波形回放与实时模式
    • 上行链路和下行链路配置(包含 MIMO)
    • 单载波和多载波(包含 MSR)
    • 部分编码信号用于元件测试,完全编码信号用于接收机测试

  • N7625B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced TDD N7625B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced TDD (1) 

    N7625B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced TDD

    • 3GPP 第 9 版(LTE)和第 10 版(LTE-Advanced)
    • 波形回放与实时模式
    • 上行链路和下行链路配置(包含 MIMO)
    • 单载波和多载波(包含 MSR)
    • 部分编码信号用于元件测试,完全编码信号用于接收机测试

相关行业和技术