是德科技提供的这些零件可通过简单的“即插即用”设置和配置轻松连接到配有 GPIB、USB 和 RS-232 接口的仪器。 我们的 PC 标准接口卡可通过计算机上的 PCI/PCIe® 插槽或是 PC 上内置的 USB 或 LAN 端口连接 PC 与仪器。

探索可选择的各种接口卡(GPIB、RS-232、USB、LAN、PCI、PCIe®),满足您的 I/O 需求。 此外,我们还提供您所需的接口电缆和接口模块。 是德科技与您同行!

接口卡、电缆和模块

需要帮助或遇到问题?