这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

逻辑分析仪通用探头和电缆

逻辑分析仪的测量和探测一样精确可靠。是德探头可精确可靠地连接是德逻辑分析仪和被测系统,且连接非常简单,不受电气和机械方面的限制,具有最佳的测量精度。此外,是德还提供多种探测附件,以满足通用和特定应用的测量需求。

Flying Lead Probes

飞线探头
远距离测量单独的信号,或者用于无探头连接器的地方。各种附件可与IC针、迹线、衰减器、通孔和位于电路板上的任何信号进行灵活连接。

Soft Touch Connectorless Probes

软接触无连接器探头
通过取消探测连接器而降低成本并缩短设计周期。即使探测不平坦或不清洁的电路板表面,是德专有的微弹簧针脚(Micro spring-pin)技术仍能确保与信号焊盘(signal pad)的可靠连接。探头可在电容负载小于0.7 pF的情况下确保信号质量。可与所有表面精加工兼容,包括无铅表面。

Connector Probes - Samtec

连接器探头– Samtec
该高性能连接器解决方案支持高达1.5 Gb/s的数据速率。探头需要一个100针Samtec连接器以插入目标系统中。

Connector Probes - Mictor

连接器探头– Mictor
该连接器解决方案可靠且经济高效,其数据速率可达600 Mb/s。探头需要用于连接目标系统的38针Mictor连接器。

On Chip Probes - FPGAs

芯片上探头– FPGA
适用于Xilinx和Altera FPGA的虚拟探测方法,使每个调试专用FPGA针可访问多达256个内部FPGA信号。您可以在不改变设计的情况下,在几秒钟内移动内部探测点。自动针映射可缩短测量设置时间并避免失误。
www.keysight.com/find/fpga

对比产品资料中的全部内容 (31)

查找产品

  • E5339A Mictor探头-低压, 带有40针电缆连接器 E5339A Mictor探头-低压, 带有40针电缆连接器 (1) 

    E5339A Mictor探头-低压, 带有40针电缆连接器

    E5339A可以通过Mictor连接器方便可靠地连接到目标上。它是一种34通道探头,带有单端数据和时钟,适用于带有40针连接器的所有分析仪。

  • E5346A Mictor探头 - 单端, 带有40针电缆连接器 E5346A Mictor探头 - 单端, 带有40针电缆连接器 (1) 

    E5346A Mictor探头 - 单端, 带有40针电缆连接器

    Mictor探头 - 单端, 带有40针电缆连接器

  • E5351A Mictor探头 - 未端接, 带有40针电缆连接器 E5351A Mictor探头 - 未端接, 带有40针电缆连接器 (1) 

    E5351A Mictor探头 - 未端接, 带有40针电缆连接器

    E5351A可以通过Mictor连接器方便可靠地连接到目标上。它是一种34通道探头,带有单端数据和时钟,适用于带有40针连接器的所有分析仪。

  • E5378A Samtec探头 - 单端, 带有90针电缆连接器 E5378A Samtec探头 - 单端, 带有90针电缆连接器 (1) 

    E5378A Samtec探头 - 单端, 带有90针电缆连接器

    E5378A可以通过Samtec连接器方便可靠地连接到目标上。它是一种34通道探头,带有单端数据和差分时钟,适用于带有90针连接器的所有分析仪。

  • E5379A Samtec探头 - 差分, 带有90针电缆连接器 E5379A Samtec探头 - 差分, 带有90针电缆连接器 (1) 

    E5379A Samtec探头 - 差分, 带有90针电缆连接器

    E5379A可以通过Samtec连接器方便可靠地连接到目标上。它是一种17通道探头,带有单端数据和差分时钟,适用于带有90针连接器的所有分析仪。

  • E5380B 配有 90 针电缆连接器的 E5380B Mictor 单端探头 E5380B 配有 90 针电缆连接器的 E5380B Mictor 单端探头 (1) 

    E5380B 配有 90 针电缆连接器的 E5380B Mictor 单端探头

    • 34 通道探头
    • 单端数据和时钟
    • 适用于配有 90 针连接器的所有分析仪

  • E5381A 差分飞线,带有90针电缆连接器 [已停产] E5381A 差分飞线,带有90针电缆连接器 [已停产] (1) 

    E5381A 差分飞线,带有90针电缆连接器 [已停产]

    E5381A是一种飞线探头,为从目标上散布的位置中采集信号提供了理想的解决方案。它是一种17通道探头,带有差分数据和时钟,适用于带有90针脚连接器的分析仪。

  • E5381B 配有 90 针电缆连接器的差分飞线 E5381B 配有 90 针电缆连接器的差分飞线 (1) 

    E5381B 配有 90 针电缆连接器的差分飞线

    • 17 通道:16 个单端或差分数据通道,1 个单端或差分时钟通道
    • 兼容配有 90 针电缆连接器的逻辑分析仪

  • E5382B 单端飞线和 90 针电缆连接器 E5382B 单端飞线和 90 针电缆连接器 (1) 

    E5382B 单端飞线和 90 针电缆连接器

    一个拥有 17 通道的探头,为带有 90 探针连接器的分析仪提供单端数据和差分时钟

  • E5383B E5383B 单端飞线,带有 40 针电缆连接器 E5383B E5383B 单端飞线,带有 40 针电缆连接器 (1) 

    E5383B E5383B 单端飞线,带有 40 针电缆连接器

    • 17 通道探头
    • 单端数据和时钟,适用于分析仪
    • 40 针连接器

相关行业和技术