这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

逻辑分析仪

是德科技逻辑分析仪提供最可靠、最精确的测量,以及对系统特性最全面的洞察力,帮助您尽可能降低项目风险。这个逻辑分析仪产品系列提供了丰富的测量功能,以及各种探测、应用支持和分析工具,可以满足用户最苛刻的数字调试需求。

  • U41XX 系列模块化逻辑分析仪(安装在 AXIe 机箱中)凭借高达 4 Gb/s 的状态捕获速率、136 个通道/模块和高达 200M 的存储器深度,提供了目前同类产品中最高的性能和最佳的长期价值。
  • 16860 系列便携式逻辑分析仪配备深存储器,可提供业界最快的计时捕获,支持快速调试数字系统。充分利用 2.5 GHz 计时捕获和高达 128 M 的采样存储器;高达 1.4 GHz 的触发序列发生器(可进行状态和计时捕获);单端和差分探测选件。
  • 16900 系列模块化逻辑分析仪使您能够灵活地配置系统。购买您现在需要的产品,然后根据今后的需求进行升级。
  • 16800系列便携式逻辑分析仪唯一兼具高性能逻辑分析、码型发生、固定逻辑分析仪配置和经济型价格等特性。状态速度和存储器深度可在购买时进行升级,也可在以后根据您的需求进行升级。

对比全部逻辑分析仪 (25)

查找逻辑分析仪

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 执行命令,以及创建、编辑和回放命令序列
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++ 和 MATLAB 创建命令序列代码
    • 使用 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue 和 LabVIEW 中的插件轻松执行仪器控制

  • no image available 逻辑分析仪应用软件 

    逻辑分析仪应用软件

    获得对数字系统的深入分析…….

相关产品和解决方案

  • no image available FPGA解决方案 

    FPGA解决方案

    是德――您的全套卓越FPGA调试解决方案提供商……

  • U4154A Logic Analyzer Module U4154A 4 Gb/s AXIe 逻辑分析仪模块 [已停产] 

    U4154A 4 Gb/s AXIe 逻辑分析仪模块 [已停产]

    是德 U4154A AXIe 逻辑分析仪模块可对速度高达 4 Gb/s、开眼最小为 100 ps * 100 mV 的高速数字系统进行可靠的测量。

  • no image available SerialTek 旗下 BusXpert 系列 SAS 和 SATA 协议分析仪 

    SerialTek 旗下 BusXpert 系列 SAS 和 SATA 协议分析仪

    SerialTek 旗下 BusXpert 系列 SAS 和 SATA 协议分析仪是功能强大的分析工具,具有高达 36GB 的缓冲区,能够快速上载、处理并通过简单而稳定的图形用户界面显示流量。

  • no image available 逻辑分析仪通用探头和电缆 

    逻辑分析仪通用探头和电缆

    是德逻辑分析仪探头为您带来精确的测量……

  • no image available 存储器,FPGA,低速串线和总线支持 

    存储器,FPGA,低速串线和总线支持

    广泛的工具可以加快调试...

附件

  • no image available 逻辑分析仪的附件 

    逻辑分析仪的附件

    完善或补充任意一种逻辑分析解决方案……

逻辑分析产品 [已停产]
此页提供是德已停产的逻辑分析仪及附件产品的支持信息。