与专家联系

示波器

 

从卓越价值的示波器到卓越性能的示波器。

无论您需要的是全球速度最快、测量精度最高的实时示波器,或者行业唯一的电容触摸屏示波器,还是基础性能的示波器,是德科技都可以满足甚至超越您的期待。因为我们一直致力于提供突破性功能的示波器,帮助您应对最苛刻的测量挑战,与您一样,我们正专注于研发新一代技术。

比较所有示波器 (200)

查找示波器

  • U1600 系列手持式示波器 U1600 系列手持式示波器 (4) 

    U1600 系列手持式示波器

    通过 Keysight U1600 系列手持式示波器重新装备您的仪器

  • USB 模块化示波器 USB 模块化示波器 (2) 

    USB 模块化示波器

    Keysight U2700A 系列USB 模块化示波器,具有 100MHz 和 200MHz 带宽两款型号

  • 1000 系列性能经济型示波器 1000 系列性能经济型示波器 (10) 

    1000 系列性能经济型示波器

    60 MHz 到 200 MHz 经济型示波器,3种带宽选项,2个或4个通道,每个通道10 kpts 存储深度。

  • InfiniiVision 2000 X 系列经济型 DSO 和 MSO 示波器 InfiniiVision 2000 X 系列经济型 DSO 和 MSO 示波器 (12) 

    InfiniiVision 2000 X 系列经济型 DSO 和 MSO 示波器

    70 MHz 至 200 MHz 经济型数字存储和混合信号示波器,配有业界最大尺寸的显示屏、最深的存储器以及独有的内置函数发生器,可以提供同类产品中最快的更新速率。

  • Infiniivision 3000T X系列示波器 Infiniivision 3000T X系列示波器 (20) 

    Infiniivision 3000T X系列示波器

    • 100 MHz – 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 区域触摸触发
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • InfiniiVision 3000A X 系列 DSO 和 MSO 示波器 InfiniiVision 3000A X 系列 DSO 和 MSO 示波器 (18) 

    InfiniiVision 3000A X 系列 DSO 和 MSO 示波器

    • 100 MHz 至 1 GHz
    • 18 款 MSO 和 DSO 型号
    • 8.5 英寸显示屏
    • 1,000,000波形/秒的更新速率
    • 业内独有的 WaveGen,内置 20-MHz 函数发生器和3个数字电压表

  • InfiniiVision 4000 X  系列 DSO 和 MSO 示波器 InfiniiVision 4000 X 系列 DSO 和 MSO 示波器 (16) 

    InfiniiVision 4000 X 系列 DSO 和 MSO 示波器

    • 200 MHz 至 1.5 GHz
    • 16 种 MSO 和 DSO 型号
    • 12.1 英寸电容触摸屏
    • 100 万个波形/秒的更新速率
    • 业界独一无二的双通道 WaveGen 和 3 位电压表
       

  • InfiniiVision 6000 X 系列 DSO 和 MSO 示波器 InfiniiVision 6000 X 系列 DSO 和 MSO 示波器 (4) 

    InfiniiVision 6000 X 系列 DSO 和 MSO 示波器

    • 1-6 GHz
    • 16 个 DSO 和 MSO 型号
    • 12.1 英寸电容触摸屏,多点触控
    • 一台示波器实现六种仪器的功能
    • 波形捕获率:每秒超过 45 万次波形
       

  • InfiniiVision 6000 系列 MSO 和 DSO 示波器 InfiniiVision 6000 系列 MSO 和 DSO 示波器 (16) 

    InfiniiVision 6000 系列 MSO 和 DSO 示波器

    6000系列示波器具有一系列高级特性,非常适于分析带有模拟和数字内容的设计。

  • InfiniiVision 6000L 系列机架安装示波器(3 款型号) InfiniiVision 6000L 系列机架安装示波器(3 款型号) (3) 

    InfiniiVision 6000L 系列机架安装示波器(3 款型号)

    100 MHz 至 1 GHz 的机架安装示波器占用空间更小,并且符合 LXI C 类标准;内置的网络浏览器控制可支持远程操作。

  • InfiniiVision 7000B 系列便携式 MSO 和 DSO 示波器(14 种型号) InfiniiVision 7000B 系列便携式 MSO 和 DSO 示波器(14 种型号) (14) 

    InfiniiVision 7000B 系列便携式 MSO 和 DSO 示波器(14 种型号)

    100 MHz 至 1 GHz 数字存储器和混合信号示波器,具有从 DSO 升级至 MSO 的能力,具有业界最大的显示屏及最快且无损性能的更新速率。

  • Infiniium 9000 系列 MSO 和 DSO 示波器(8 种型号) Infiniium 9000 系列 MSO 和 DSO 示波器(8 种型号) (8) 

    Infiniium 9000 系列 MSO 和 DSO 示波器(8 种型号)

    600 MHz to 4 GHz digital storage and mixed signal oscilloscopes with the world's first scope-based protocol viewer, up to 1 Gpts memory, and the industry's largest screen

  • Infiniium 90000A DSO/DSA 系列高性能示波器(12 种型号) Infiniium 90000A DSO/DSA 系列高性能示波器(12 种型号) (12) 

    Infiniium 90000A DSO/DSA 系列高性能示波器(12 种型号)

    2.5 GHz 至 13 GHz 高性能实时实验室用示波器,具有 1 Gpts 深存储器、业界唯一的硬件-软件触发组合、可升级的带宽和业内最低的本底噪声。

  • Infiniium 90000 X 系列高性能示波器 Infiniium 90000 X 系列高性能示波器 (18) 

    Infiniium 90000 X 系列高性能示波器

    16 GHz 至 32 GHz 实时实验室用示波器,具有 2 Gpts 存储器,提供业界最高的实时示波器测量精度、唯一的 30 GHz 示波器探测系统和首款特定应用测量软件。

  • Infiniium S 系列 DSO 和 MSO 高清10比特示波器 Infiniium S 系列 DSO 和 MSO 高清10比特示波器 (14) 

    Infiniium S 系列 DSO 和 MSO 高清10比特示波器

    • 500 MHz 至 8 GHz 带宽
    • 14 款 DSO 和 MSO 型号
    • 10 位模数转换器(ADC)
    • 20 GSa/s 最大采样率
    • 每通道标配高达 50 Mpts 存储器
       

  • Infiniium V 系列示波器 Infiniium V 系列示波器 (19) 

    Infiniium V 系列示波器

    • 8 GHz 和 33 GHz 带宽
    • 18 个型号(DSO、DSA 和 MSO)
    • 160 比特硬件串行触发
    • 20 GSa/s 采样率

  • Infiniium Z 系列示波器 Infiniium Z 系列示波器 (10) 

    Infiniium Z 系列示波器

    • 63 GHz 实时带宽
    • 单个帧具有业界最高的 4 通道带宽(33 GHz)
    • 业内最低的本底噪声和本底抖动
    • 业内最深的存储器(2 Gpts)
       

  • 数字通信分析仪系列 数字通信分析仪系列 

    数字通信分析仪系列

    最快的解决方法 - 86100C 数字通信分析仪(DCA-J),更具有高级的抖动分析功能

  • 高性能示波器/数字转换器 高性能示波器/数字转换器 

    高性能示波器/数字转换器

    该仪器安装在一个 7U 高 19 英寸机架安装机箱中,可提供 8 个通道 40 GSa/s 的采样率,并且具有完整的示波器功能。

  • 示波器探头和附件 示波器探头和附件 

    示波器探头和附件

    是德是全站著名的测试测量仪器公司,提供各种类型,新型的示波器探头,包括示波器电流探头,示波器高压探头等,介绍示波器探头的工作原理,价格及操作中的注意事项。

  • 示波器应用软件 示波器应用软件 

    示波器应用软件

    业界最广泛的、适用于特定应用的一致性测试和调试软件选择,包括 USB 2.0、HDMI、SATA、DDR 存储器、CAN、LIN、FlexRay、PCI EXPRESS、I2C/SPI 等。

  • 示波器附件 示波器附件 

    示波器附件

    • 示波器附件

已停产的示波器 [已停产]
已停产示波器及附件的产品支持信息

相关行业和技术