与专家交流

比较产品

示波器

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

14 / 200 符合的产品

排序:
产品 带宽 采样率 通道数 最大存储深度 独特的特性
MSO7104B 混合信号示波器:1 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 MSO7104B 混合信号示波器:1 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

基本配置价格: US$ 27,816

如何购买或租赁

1 GHz MHz 4 GSa/s 4 个模拟通道 + 16 个数字通道 8 Mpts 所有 InfiniiVision 示波器都具有最佳的信号可视性。7000 系列具有业界最大的显示屏和最浅深度,以及最快的更新速率和实时串行解码。
MSO7054B 混合信号示波器:500 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 MSO7054B 混合信号示波器:500 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

基本配置价格: US$ 22,383

如何购买或租赁

500 MHz MHz 4 GSa/s 4 个模拟通道 + 16 个数字通道 8 Mpts 所有 InfiniiVision 示波器都具有最佳的信号可视性。7000 系列具有业界最大的显示屏和最浅深度,以及最快的更新速率和实时串行解码。
MSO7034B 混合信号示波器:350 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 MSO7034B 混合信号示波器:350 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

基本配置价格: US$ 17,525

如何购买或租赁

350 MHz MHz 2 GSa/s 4 个模拟通道 + 16 个数字通道 8 Mpts 所有 InfiniiVision 示波器都具有最佳的信号可视性。7000 系列具有业界最大的显示屏和最浅深度,以及最快的更新速率和实时串行解码。
MSO7014B 混合信号示波器:100 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 MSO7014B 混合信号示波器:100 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

基本配置价格: US$ 12,608

如何购买或租赁

100 MHz MHz 2 GSa/s 4 个模拟通道 + 16 个数字通道 8 Mpts 所有 InfiniiVision 示波器都具有最佳的信号可视性。7000 系列具有业界最大的显示屏和最浅深度,以及最快的更新速率和实时串行解码。
MSO7052B 混合信号示波器:500 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 MSO7052B 混合信号示波器:500 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道

基本配置价格: US$ 20,030

如何购买或租赁

500 MHz MHz 4 GSa/s 2 个模拟通道 + 16 个数字通道 8 Mpts 所有 InfiniiVision 示波器都具有最佳的信号可视性。7000 系列具有业界最大的显示屏和最浅深度,以及最快的更新速率和实时串行解码。
MSO7032B 混合信号示波器:350 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 MSO7032B 混合信号示波器:350 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道

基本配置价格: US$ 14,649

如何购买或租赁

350 MHz 2 GSa/s 2 analog + 16 digital 8 Mpts 所有 InfiniiVision 示波器都具有最佳的信号可视性。7000B 系列具有业界最大的显示屏、最浅深度、最快的更新速率和实时串行解码,并可通过全新的前面板自动进行搜索和导航
MSO7012B 混合信号示波器:100 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 MSO7012B 混合信号示波器:100 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道

基本配置价格: US$ 10,670

如何购买或租赁

100 MHz MHz 2 GSa/s 2 analog + 16 digital 8 Mpts 所有 InfiniiVision 示波器都具有最佳的信号可视性。7000B 系列具有业界最大的显示屏、最浅深度、最快的更新速率和实时串行解码,并可通过全新的前面板自动进行搜索和导航
DSO7104B 示波器:1 GHz,4 个模拟通道 DSO7104B 示波器:1 GHz,4 个模拟通道

基本配置价格: US$ 22,062

如何购买或租赁

1 GHz MHz 4 GSa/s 4 8 Mpts 所有 InfiniiVision 示波器都具有最佳的信号可视性。7000 系列具有业界最大的显示屏和最浅深度,以及最快的更新速率和实时串行解码。
DSO7054B 示波器:500 MHz,4 个模拟通道 DSO7054B 示波器:500 MHz,4 个模拟通道

基本配置价格: US$ 18,152

如何购买或租赁

500 MHz MHz 4 GSa/s 4 8 Mpts 所有 InfiniiVision 示波器都具有最佳的信号可视性。7000 系列具有业界最大的显示屏和最浅深度,以及最快的更新速率和实时串行解码。
DSO7034B 示波器:350 MHz,4 个模拟通道 DSO7034B 示波器:350 MHz,4 个模拟通道

基本配置价格: US$ 13,680

如何购买或租赁

350 MHz MHz 2 GSa/s 4 8 Mpts 所有 InfiniiVision 示波器都具有最佳的信号可视性。7000 系列具有业界最大的显示屏和最浅深度,以及最快的更新速率和实时串行解码。
DSO7014B 示波器:100 MHz,4 个模拟通道 DSO7014B 示波器:100 MHz,4 个模拟通道

基本配置价格: US$ 9,506

如何购买或租赁

100 MHz MHz 2 GSa/s 4 8 Mpts 所有 InfiniiVision 示波器都具有最佳的信号可视性。7000 系列具有业界最大的显示屏和最浅深度,以及最快的更新速率和实时串行解码。
DSO7052B 示波器:500 MHz,2 个模拟通道 DSO7052B 示波器:500 MHz,2 个模拟通道

基本配置价格: US$ 14,032

如何购买或租赁

500 MHz MHz 4 GSa/s 2 8 Mpts 所有 InfiniiVision 示波器都具有最佳的信号可视性。7000 系列具有业界最大的显示屏和最浅深度,以及最快的更新速率和实时串行解码。
DSO7032B 示波器:350 MHz,2 个通道 DSO7032B 示波器:350 MHz,2 个通道

基本配置价格: US$ 10,939

如何购买或租赁

350 MHz MHz 2 GSa/s 2 8 Mpts 所有 InfiniiVision 示波器都具有最佳的信号可视性。7000 系列具有业界最大的显示屏和最浅深度,以及最快的更新速率和实时串行解码。
DSO7012B 示波器:100 MHz,2 个模拟通道 DSO7012B 示波器:100 MHz,2 个模拟通道

基本配置价格: US$ 7,873

如何购买或租赁

100 MHz MHz 2 GSa/s 2 8 Mpts 所有 InfiniiVision 示波器都具有最佳的信号可视性。7000B 系列具有业界最大的显示屏、最浅深度、最快的更新速率和实时串行解码,并可通过全新的前面板自动进行搜索和导航