与专家交流

比较产品

示波器

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

18 / 182 符合的产品

排序:
产品 带宽 采样率 通道数 最大存储深度 独特的特性
DSOX3012A 示波器:100 MHz,2 通道 DSOX3012A 示波器:100 MHz,2 通道 100 MHz 每通道 2 GSa/s,4 GSa/s,半通道交叉模式 2 4 Mpts(可选,2Mpts 标配) 这款 2 通道 InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,00,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。
MSOX3012A 示波器:100 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 MSOX3012A 示波器:100 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 100 MHz 每通道 2 GSa/s,4 GSa/s,半通道交叉模式 2 个模拟通道和 16 个数字通道 4 Mpts(可选,2Mpts 标配) 这款 2 通道 InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,00,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。
DSOX3014A 示波器:100 MHz,4 通道 DSOX3014A 示波器:100 MHz,4 通道 100 MHz 每通道 2 GSa/s,4 GSa/s,半通道交叉模式 4 4 Mpts(可选,2Mpts 标配) 这款 4 通道 InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,000,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。
MSOX3014A 示波器:100 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 MSOX3014A 示波器:100 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 100 MHz 每通道 2 GSa/s,4 GSa/s,半通道交叉模式 4 个模拟通道和 16 个数字通道 4 Mpts(可选,2Mpts 标配) 这款 4 通道 InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,000,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。
DSOX3024A 示波器:200 MHz,4 通道 DSOX3024A 示波器:200 MHz,4 通道 200 MHz 每通道 2 GSa/s,4 GSa/s,半通道交叉模式 4 4 Mpts(可选,2Mpts 标配) 这款 4 通道 InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,000,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。
MSOX3024A 示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 MSOX3024A 示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 200 MHz 每通道 2 GSa/s,4 GSa/s,半通道交叉模式 4 个模拟通道和 16 个数字通道 4 Mpts(可选,2Mpts 标配) 这款 4 通道 InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,000,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。
DSOX3032A 示波器:350 MHz,2 通道 DSOX3032A 示波器:350 MHz,2 通道 350 MHz 每通道 2 GSa/s,4 GSa/s,半通道交叉模式 2 4 Mpts(可选,2Mpts 标配) 这款 2 通道 InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,00,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。
MSOX3032A 示波器:350 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 MSOX3032A 示波器:350 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 350 MHz 每通道 2 GSa/s,4 GSa/s,半通道交叉模式 2 个模拟通道和 16 个数字通道 4 Mpts(可选,2Mpts 标配) 这款 2 通道 InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,00,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。
DSOX3034A 示波器:350 MHz,4 通道 DSOX3034A 示波器:350 MHz,4 通道 350 MHz 每通道 2 GSa/s,4 GSa/s,半通道交叉模式 4 4 Mpts(可选,2Mpts 标配) 这款 4 通道 InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,000,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。
MSOX3034A 示波器:350 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 MSOX3034A 示波器:350 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 350 MHz 每通道 2 GSa/s,4 GSa/s,半通道交叉模式 4 个模拟通道和 16 个数字通道 4 Mpts(可选,2Mpts 标配) 这款 4 通道 InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,000,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。
DSOX3052A 示波器:500 MHz,2 通道 DSOX3052A 示波器:500 MHz,2 通道 500 MHz 每通道 2 GSa/s,4 GSa/s,半通道交叉模式 2 4 Mpts(可选,2Mpts 标配) 这款 2 通道 InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,00,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。
MSOX3052A 示波器:500 MHz,2 通道 MSOX3052A 示波器:500 MHz,2 通道 500 MHz 每通道 2 GSa/s,4 GSa/s,半通道交叉模式 2 个模拟通道和 16 个数字通道 4 Mpts(可选,2Mpts 标配) 这款 2 通道 InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,00,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。
DSOX3102A 示波器:1 GHz,2 个模拟通道 DSOX3102A 示波器:1 GHz,2 个模拟通道 1 GHz 每通道 2.5 GSa/s,5 GSa/s 半通道交叉模式 2 4 Mpts(可选,2Mpts 标配) 这款 2 通道 InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,000,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。
MSOX3102A 示波器:1 GHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 MSOX3102A 示波器:1 GHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 1 GHz 每通道 2.5 GSa/s,5 GSa/s 半通道交叉模式 2 个模拟通道和 16 个数字通道 4 Mpts(可选,2Mpts 标配) 这款 2 通道 InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,000,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。
DSOX3104A 示波器:1 GHz,4 个模拟通道 DSOX3104A 示波器:1 GHz,4 个模拟通道 1 GHz 每通道 2.5 GSa/s,5 GSa/s 半通道交叉模式 4 4 Mpts(可选,2Mpts 标配) 这款 4 通道 InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,000,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。
MSOX3104A 示波器: 1 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 MSOX3104A 示波器: 1 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 1 GHz 每通道 2.5 GSa/s,5 GSa/s 半通道交叉模式 4 个模拟通道和 16 个数字通道 4 Mpts(可选,2Mpts 标配) 这款 4 通道 InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,000,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。
DSOX3054A 示波器:500 MHz,4 通道 DSOX3054A 示波器:500 MHz,4 通道 500 MHz 每通道 2 GSa/s,4 GSa/s,半通道交叉模式 4 4 Mpts(可选,2Mpts 标配) 这款 4 通道 InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,000,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。
MSOX3054A 示波器:500 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 MSOX3054A 示波器:500 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 500 MHz 每通道 2 GSa/s,4 GSa/s,半通道交叉模式 4 个模拟通道和 16 个数字通道 4 Mpts(可选,2Mpts 标配) 这款 4 通道 InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,000,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。