与专家交流

示波器

 

从卓越价值的示波器到卓越性能的示波器。

无论您需要的是全球速度最快、测量精度最高的实时示波器,还是基础性能的示波器,是德示波器都能超越您的期待。因为我们一直致力于提供具有超凡功能的示波器,帮助您应对最苛刻的测量挑战,与您一样,我们正致力于研发新一代技术。

您想要获得最佳的测量精度和最高的性价比吗?欢迎点击查看是德最新的 6000 X 系列示波器和 S 系列示波器

比较所有示波器 (199)

查找示波器

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 35/50-GHz(8-ps)时域反射计和时域传输模块
    • 在 Keysight 86100D DCA-X 平台上运行
    • 提供快速、精确的阻抗和 S 参数测量

  • 示波器应用软件 

    示波器应用软件

    业界最广泛的、适用于特定应用的一致性测试和调试软件选择,包括 USB 2.0、HDMI、SATA、DDR 存储器、CAN、LIN、FlexRay、PCI EXPRESS、I2C/SPI 等。

相关产品和解决方案

  • no image available PA2201A IntegraVision 功率计――2 通道,1 相位 

    PA2201A IntegraVision 功率计――2 通道,1 相位

    • 测量高达 1000 V 电压和 50 A 电流
    • 基础精度 0.05%
    • 电压带宽 2 MHz
    • 电流带宽 100 KHz

  • no image available PXIT 系列产品 

    PXIT 系列产品

    PXIT 系列产品是高性能的光和电 PXI 模块,用于测试电信、数据通信和照明市场中的各种光器件。

  • no image available 高速数据采集系统和软件 

    高速数据采集系统和软件

    是德高速数字转换器系统交付最密集、最快速的多通道“PC 示波器”能力。数据采集系统为多通道数据采集提供独立的台式解决方案。

  • no image available 脉冲发生器产品 

    脉冲发生器产品

    脉冲发生器和码型发生器、数据发生器、跳变时间转换器...

附件

  • 示波器探头和附件 

    示波器探头和附件

    是德是全站著名的测试测量仪器公司,提供各种类型,新型的示波器探头,包括示波器电流探头,示波器高压探头等,介绍示波器探头的工作原理,价格及操作中的注意事项。

  • no image available 示波器附件 

    示波器附件

    是德示波器附件

已停产的示波器 [已停产]
已停产示波器及附件的产品支持信息

相关行业和技术