这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

数据发生器/分析仪

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

6 / 6 符合的产品

排序:
产品 通道 频率范围 数据能力
81133A 脉冲/码型发生器, 3.35 GHz, 单通道 81133A 脉冲/码型发生器, 3.35 GHz, 单通道
1 15 MHz至3.35 GHz 12 MBit/通道;PRBS 2^n-1,n=5,6,...15,23,31;RZ,NRZ,DNRZ,R1
81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器 81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器
2 15 MHz至3.35 GHz 12 MBit/通道;PRBS 2^n-1,n=5,6,...15,23,31;RZ,NRZ,DNRZ,R1
81150A 脉冲函数任意噪声发生器 81150A 脉冲函数任意噪声发生器
不适用 120 MHz pulse, 240 MHz sine yes
81160A 脉冲函数任意噪声发生器 81160A 脉冲函数任意噪声发生器
1 or 2 330 MHz pulse, 500 MHz sine yes
M8020A M8020A J-BERT 高性能 BERT M8020A M8020A J-BERT 高性能 BERT
不适用 不适用 不适用
N4974A PRBS 发生器 40 Gb/s N4974A PRBS 发生器 40 Gb/s
不适用 不适用 不适用