与专家交流

信号发生器(信号源)

基准基带、射频和微波信号发生器 (信号源)

是德提供从基带到 67 GHz 的各种基带、射频和微波信号发生器,且频率范围可扩展至 325 GHz。是德信号发生器涵盖了从基础功能到高级功能的各种型号产品,每款信号发生器的性能都堪称是同类产品的标杆,可满足您设计测试和制造测试的需求。

信号生成软件

是德提供最全面的特定应用软件集合。Signal Studio 软件或嵌入式软件与是德矢量信号发生器结合使用,将极大地降低信号激励的时间。

对比产品资料中的全部内容 (19)

查找产品

  • X 系列信号发生器 (MXG, EXG) X 系列信号发生器 (MXG, EXG) (10) 

    X 系列信号发生器 (MXG, EXG)

    • 模拟:高达 40 GHz
    • 矢量:高达 6 GHz
    • 业内领先的性能
    • Signal Studio 软件可生成用于特定应用的信号
    • 可扩展的性能
       

  • ESG 信号发生器 ESG 信号发生器 (2) 

    ESG 信号发生器

    • 模拟:高达 6 GHz
    • 矢量:高达 6 GHz
    • 结合 Signal Studio 软件可生成用于生成特定应用的信号
    • 升级为 X 系列信号发生器可获得更高的性能和更出色的实时与任意波形生成功能
       

  • PSG 微波信号发生器 PSG 微波信号发生器 (3) 

    PSG 微波信号发生器

    • 模拟:高达 67 GHz(可扩展至 500 GHz)
    • 矢量:高达 44 GHz(可扩展至 500 GHz)
    • 高性能:航空航天/国防、研发、制造
    • Signal Studio 软件能够生成针对特定应用的信号
       

  • PXI 信号发生器(信号源) PXI 信号发生器(信号源) (2) 

    PXI 信号发生器(信号源)

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 连续波信号源和矢量信号发生器
    • 频率和幅度切换速度高达 10 µs
       

  • PXB Baseband Generator and Channel Emulators PXB Baseband Generator and Channel Emulators (1) 

    PXB Baseband Generator and Channel Emulators

    • Baseband generator and channel emulator
    • High performance: R&D
    • Up to 160 MHz bandwidth

  • RF Signal Generators RF Signal Generators (1) 

    RF Signal Generators

    • Up to 3 GHz
    • Base performance: Manufacturing

  • Signal Studio 与嵌入式软件 Signal Studio 与嵌入式软件 

    Signal Studio 与嵌入式软件

    • 超过 35 种软件产品
    • 适用于信号发生器、基带发生器、任意波形发生器、逻辑分析仪、一体化测试仪
    • 元器件和接收机测试
    • 蜂窝、无线连通性、音频/视频、探测、定位、通用射频/微波

已停产的信号发生器产品 [已停产]
是德致力于提供卓越的支持服务。我们将在产品支持期内提供已停产产品的信息,并将竭尽所能…

相关行业和技术