与专家交流

比较产品

频谱分析仪(信号分析仪)

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

7 / 39 符合的产品

排序:
产品 Frequency Range Maximum Analysis Bandwidth Maximium Real-time Bandwidth 1 GHz(10kHz偏置)时的相位噪声 1 GHz时的DANL 三阶交调截获(TOI) General Purpose/Other Applications Cellular Application Wireless Connectivity Applications Digital Video Applications
N9040B UXA Signal Analyzer, 3 Hz to 26.5 GHz N9040B UXA Signal Analyzer, 3 Hz to 26.5 GHz

典型配置价格: 最低起价 US$ 81,911

如何购买或租赁

3 Hz to
■ 8.4 GHz
■ 13.6 GHz
■ 26.5 GHz
■ Mixers to 1.1 THz
  • 10 MHz standard
  • 25 MHz
  • 40 MHz
  • 255 MHz
  • 510 MHz
  • 255 MHz
  • 510 MHz
-136 dBc/Hz -171 dBm +22 dBm
  • 相位噪声
  • Not available
  • Not available
  • Not available
N9030A 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz N9030A 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz 3 Hz to
■ 3.6 GHz
■ 8.4 GHz
■ 13.6 GHz
■ 26.5 GHz
■ 43 GHz
■ 44 GHz
■ 50 GHz
■ Mixers to 1.1 THz
  • 10 MHz standard
  • 25 MHz
  • 40 MHz
  • 85 MHz
  • 160 MHz
  • 85 MHz
  • 160 MHz
-132 dBc/Hz -171 dBm +22 dBm
  • 模拟解调
  • EMI预兼容
  • 灵活的数字调制分析
  • 噪声系数
  • 相位噪声
  • 脉冲
  • 程控语言兼容
  • SCPI 代码兼容
  • MATLAB
  • Real-time Spectrum Analysis
  • 1xEV-DO
  • cdma2000
  • cdmaOne
  • GSM/EDGE/EDGE Evolution
  • iDEN/WiDEN/MotoTalk
  • LTE
  • TD-SCDMA with HSDPA/HSUPA/8PSK
  • W-CDMA/ HSPA/HSPA+
  • 802.16 OFDMA
  • Bluetooth
  • WLAN (802.11a/b/g/p/j/n)
  • WLAN (802.11ac)
  • CMMB
  • Digital Cable TV
  • DTMB
  • DVB-T/H
  • ISDB-T/Tmm
N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz 10 Hz to
■ 3.6 GHz
■ 8.4 GHz
■ 13.6 GHz
■ 26.5 GHz
■ Mixers to 1.1 THz
  • 25 MHz standard
  • 40 MHz
  • 85 MHz
  • 125 MHz
  • 160 MHz
  • 85 MHz
  • 125 MHz
  • 160 MHz
-114 dBc/Hz -166 dBm +20 dBm
  • 模拟解调
  • EMI预兼容
  • 灵活的数字调制分析
  • 噪声系数
  • 相位噪声
  • 脉冲
  • 程控语言兼容
  • SCPI 代码兼容
  • MATLAB
  • 激励/响应测量
  • Real-time Spectrum Analysis
  • 1xEV-DO
  • cdma2000
  • cdmaOne
  • GSM/EDGE/EDGE Evolution
  • iDEN/WiDEN/MotoTalk
  • LTE
  • TD-SCDMA with HSDPA/HSUPA/8PSK
  • W-CDMA/ HSPA/HSPA+
  • 802.16 OFDMA
  • Bluetooth
  • Fixed WiMAX
  • WLAN (802.11a/b/g/p/j/n)
  • WLAN (802.11ac)
  • CMMB
  • Digital Cable TV
  • DTMB
  • DVB-T/H
  • ISDB-T/Tmm
N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz 至 44 GHz N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz 至 44 GHz 10 Hz to
■ 3.6 GHz
■ 7 GHz
■ 13.6 GHz
■ 26.5 GHz
■ 32 GHz
■ 44 GHz
■ Mixers to 1.1 THz
  • 25 MHz standard
  • 40 MHz
  • Not available
-106 dBc/Hz -165 dBm +18 dBm
  • 模拟解调
  • EMI预兼容
  • 灵活的数字调制分析
  • 噪声系数
  • 相位噪声
  • 脉冲
  • 程控语言兼容
  • SCPI 代码兼容
  • MATLAB
  • 激励/响应测量
  • 1xEV-DO
  • cdma2000
  • cdmaOne
  • GSM/EDGE/EDGE Evolution
  • iDEN/WiDEN/MotoTalk
  • LTE
  • TD-SCDMA with HSDPA/HSUPA/8PSK
  • W-CDMA/ HSPA/HSPA+
  • 802.16 OFDMA
  • Bluetooth
  • Fixed WiMAX
  • WLAN (802.11a/b/g/p/j/n)
  • WLAN (802.11ac)
  • CMMB
  • Digital Cable TV
  • DTMB
  • DVB-T/H
  • ISDB-T/Tmm
N9000A CXA 信号分析仪 N9000A CXA 信号分析仪 9 kHz
■ 3 GHz
■ 7.5 GHz
■ 13.6 GHz
■ 26.5 GHz
  • 10 MHz standard
  • 25 MHz
  • Not available
-102 dBc/Hz -163 dBm +15 dBm
  • 模拟解调
  • EMI预兼容
  • 灵活的数字调制分析
  • 噪声系数
  • 相位噪声
  • 脉冲
  • MATLAB
  • 激励/响应测量
  • 1xEV-DO
  • cdma2000
  • cdmaOne
  • GSM/EDGE/EDGE Evolution
  • TD-SCDMA with HSDPA/HSUPA/8PSK
  • W-CDMA/ HSPA/HSPA+
  • 802.16 OFDMA
  • Bluetooth
  • WLAN (802.11a/b/g/p/j/n)
  • CMMB
  • Digital Cable TV
  • DTMB
  • DVB-T/H
  • ISDB-T/Tmm
M9290A CXA-mPXIe 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz M9290A CXA-mPXIe 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz

典型配置价格: 最低起价 US$ 16,528

如何购买或租赁

10 to
■ 3 GHz
■ 7.5 GHz
■ 13.6 GHz
■ 26.5 GHz
  • 10 MHz standard
  • 25 MHz
  • Not available
-110 dBc/Hz -163 dBm +16 dBm
  • 模拟解调
  • 噪声系数
  • 相位噪声
  • MATLAB
  • Not available
  • Not available
  • Not available
N9038A MXE EMI 接收机,20 Hz 至 44 GHz N9038A MXE EMI 接收机,20 Hz 至 44 GHz 20 Hz to
■ 3.6 GHz
■ 8.4 GHz
■ 26.5 GHz
■ 44 GHz
  • 10 MHz standard
  • 25 MHz
  • Not available
-106 dBc/Hz -167 dBm +15 dBm
  • 89600 VSA Software
  • 模拟解调
  • Basic IQ Analysis
  • CISPR 16-1-1 Compliant
  • Commercial & Military EMI Receiver
  • 噪声系数
  • 相位噪声
  • MIL-STD-461F Compliant
  • Not available
  • Not available
  • Not available