与专家交流

频谱分析仪(信号分析仪)

是德科技提供广泛的信号分析仪产品选择,频率范围可覆盖直流至 50 GHz,并且可以利用外部混频器扩展至 1.1 THz,能够满足您的频谱分析测量需求。

信号分析仪可与扫描调谐频谱分析选件结合,最大限度扩大动态范围以测量带外失真;或与矢量信号分析选件结合,精确测量通道内失真。信号分析仪与选件的完美配合,使您可以精确测量通信信号的频率、幅度、杂散、相位噪声和调制分析结果,同时保持出色的动态范围和测量速度。

频谱分析仪或信号分析仪与 89600 VSA 软件结合,可以在研发应用中实施深入的矢量信号分析;或与 X 系列测量应用软件结合,可以轻松解调广泛的标准和通用数字信号与制式。可升级的实时频谱分析仪功能  确保您查看、捕获并分析最罕见的信号,包括已知和未知信号。

如果您主要执行通道内测量,那么可以关注矢量信号分析仪 。这些分析仪均经过优化,能够快速测量已知信号。
 

对比产品资料中的全部内容 (36)

查找产品

  • X 系列信号分析仪 X 系列信号分析仪 (7) 

    X 系列信号分析仪

    • 7 种型号:PXA、MXA、EXA、CXA、固定配置、MXE EMI 接收机
    • 9 kHz ~ 50 GHz,325 GHz(使用外部混频)
    • 可进行升级,以便延长资产使用寿命
    • 100% 代码兼容可实现一致的测量
    • 最广泛的应用和软件

  • N9320系列超经济型频谱分析仪 N9320系列超经济型频谱分析仪 (2) 

    N9320系列超经济型频谱分析仪

    系列超经济型频谱分析仪

  • FieldFox 和 HSA 手持式频谱分析仪 FieldFox 和 HSA 手持式频谱分析仪 (15) 

    FieldFox 和 HSA 手持式频谱分析仪

    • 5 kHz 至 26.5 GHz
    • FieldFox:6.6 lbs(3.0 kg);HAS:7.0 lbs(3.2 kg)
    • 3.5 小时电池供电时间
    • 防尘设计,无风扇和通风孔
    • 也可作为一体化组合分析仪(电缆和天线 + 矢量网络 + 频谱分析仪)
       

  • PSA 系列高性能频谱分析仪 PSA 系列高性能频谱分析仪 (6) 

    PSA 系列高性能频谱分析仪

    • 6 种型号
    • 3 Hz ~ 50 GHz
    • 可选的测量专用软件
    • 与 PXA 保持高度代码兼容

  • ESA-E 系列经济型频谱分析仪 ESA-E 系列经济型频谱分析仪 (4) 

    ESA-E 系列经济型频谱分析仪

    • 4 个型号
    • 100 Hz 至 26.5 GHz
    • 可选的测量专用软件
    • 兼容 X 系列信号分析仪的远程编程语言

  • ESA-L 系列便携式频谱分析仪 ESA-L 系列便携式频谱分析仪 

    ESA-L 系列便携式频谱分析仪

    • 3 个型号
    • 9 kHz 至 26.5 GHz
    • 可选的测量专用软件
    • 兼容 X 系列信号分析仪的远程编程语言

  • Audio Analyzers Audio Analyzers (2) 

    Audio Analyzers

    • Low residual distortion of < –110 dB to measure low distortion devices
    • Wide measurement bandwidth: measure at DC from 10 Hz to 96 kHz or 1.5 MHz (with wide bandwidth option N3431A)
    • Flexible configuration with an array of options, including up to 8 analog analyzer and digital options

  • 实时频谱分析仪(RTSA) 实时频谱分析仪(RTSA) 

    实时频谱分析仪(RTSA)

    • 高达 50 GHz,使用外部混频可达到 325 GHz
    • 160 MHz 实时分析带宽
    • 100% 截获概率: 3.57 µs
    • 频率模板触发器
    • 业界最丰富的测量应用软件

  • 信号监测和监视系统 信号监测和监视系统 

    信号监测和监视系统

  • 频谱分析仪软件和信号分析仪软件 频谱分析仪软件和信号分析仪软件 

    频谱分析仪软件和信号分析仪软件

    • 超过 25 种嵌入的一键式 X 系列测量应用软件
    • 89600 VSA 软件支持超过 75 种信号标准和调制类型
    • 使用 MATLAB 软件进行增强的、定制的数据分析

已停产的频谱分析仪产品 [已停产]
对已停产频谱分析仪产品的支持信息。

相关行业和技术