这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

功率计和功率传感器

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

1 / 36 符合的产品

排序:
产品 通道 功率范围 Frequency Range 速度 Compatible Power Sensors / Power Meters 特性 Connector Type
N432A 热敏电阻功率计 N432A 热敏电阻功率计 1 • 8478B 热敏电阻底座传感器 -30 dBm(1 uW)至 +10 dBm(10 mW)
• 478A 热敏电阻底座传感器 -30 dBm(1 uW)至 +10 dBm(10 mW)
• 8478B 传感器 10 MHz 至 18 GHz
• 478A 传感器 10 MHz 至 10 GHz
高达 3 个读数/秒 8478B 和 478A • 测量平均功率 N 型(阳头)