这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

功率计和功率传感器

是德功率计可与多种传感器结合使用(连续波、平均功率和峰值功率),覆盖了多个频率和功率范围,能够精确地测量射频与微波信号的功率。应用包括:测试通信基站发射机、蜂窝电话、雷达系统设备等的输出功率。
了解如何选择最适当的功率计和功率传感器《功率计和功率传感器选型指南》

Microwaves and RF’s

是德近期被《Microwaves and RF》评选为 2013 年“社交媒体最佳供应商”。这个奖项旨在表彰本年度为工程师提供关键信息的优秀厂商。

对比产品资料中的全部内容 (35)

  • 波导功率传感器 波导功率传感器 (3) 

    波导功率传感器

    Keysight E 频段/V 频段/W 频段波导功率传感器型号。

  • USB 和局域网功率传感器 USB 和局域网功率传感器 (21) 

    USB 和局域网功率传感器

    • U2040 X 系列宽动态范围功率传感器
    • U2020 X 系列 USB 峰值功率和平均功率传感器
    • U8480 系列 USB 热电偶功率传感器
    • U2000 系列 USB 平均功率传感器
       

  • P系列功率计 P系列功率计 (3) 

    P系列功率计

    Keysight P系列功率计可提供宽带(30 MHz视频带宽)峰值、平均值、峰均比、最大功率值、最小功率值、上升时间、下降时间及统计(CCDF、PDF)测量。

  • EPM和EPM-P系列功率计 EPM和EPM-P系列功率计 (4) 

    EPM和EPM-P系列功率计

    EPM功率计提供了CW和平均功率测量功能。EPM-P功率计提供了峰值、均值、峰值均值比和时间选通功率测量功能。

  • N432A 和 432A 热敏电阻功率计 N432A 和 432A 热敏电阻功率计 (1) 

    N432A 和 432A 热敏电阻功率计

    N432A 热敏电阻功率计是一款自动自平衡功率计,可与配有温度补偿热敏电阻底座的传感器结合使用。 N432A 替代了旧款的 432A 模拟功率计,具有增强的性能和特性。

  • V3500A 手持式射频功率计 V3500A 手持式射频功率计 (1) 

    V3500A 手持式射频功率计

    V3500A 手持式射频功率计是一款紧凑型手持式仪器,可在现场和制造应用中精确地测量射频功率。

  • 53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz 53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz (1) 

    53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz

  • 8990B 峰值功率分析仪 8990B 峰值功率分析仪 (1) 

    8990B 峰值功率分析仪

    Keysight 8990B 峰值功率分析仪能够针对目前最复杂的脉冲信号提供完整且精确的表征。

  • 功率传感器 功率传感器 

    功率传感器

    • 功率传感器
    • N8480 系列热电偶功率传感器
    • 峰值和平均值 E 系列功率传感器
    • P 系列宽带功率传感器
    • E 频段、V 频段和 W 频段波导功率传感器

  • 功率计和功率传感器附件 功率计和功率传感器附件 

    功率计和功率传感器附件

    范围校准器包括11683A和8477A。传感器电缆系列有四种:11730A-F(1.5米(5英尺)至61米(200英尺))、E9288A-C(1.5米(5英尺)至10米(31英尺))、N1917A-C和U2031A-C。

功率计和功率探头 [已停产]
关于已停产和废弃功率计的产品支持信息。