这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

函数发生器 / 任意波形发生器

是德是全球首屈一指的函数发生器厂商

为什么这样说呢?因为我们能够提供种类繁多的发生器,来生成您所需要的任何信号。

10 到 500 MHz • 1 或 2 通道 • 高达 1.25 GS/s 的采样率 • 10 到 15 位分辨率

3年保证期

对比产品资料中的全部内容 (15)

查找产品

  • 33511B 波形发生器,20 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力 33511B 波形发生器,20 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力 (1) 

    33511B 波形发生器,20 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力

    • 20 MHz 频率范围
    • 1 通道
    • 160 MSa/s 采样率
    • 可轻松升级到 30 MHz
       

  • 33512B 波形发生器,20 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力 33512B 波形发生器,20 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力 (1) 

    33512B 波形发生器,20 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力

    • 20 MHz 频率范围
    • 2 通道
    • 160 MSa/s 采样率
    • 可轻松升级到 30 MHz
       

  • 33521B 波形发生器,30 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力 33521B 波形发生器,30 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力 (1) 

    33521B 波形发生器,30 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力

    • 30 MHz 频率范围
    • 1 通道
    • 250 MSa/s 采样率
       

  • 33522B 波形发生器,30 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力 33522B 波形发生器,30 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力 (1) 

    33522B 波形发生器,30 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力

    • 30 MHz 频率范围
    • 2 通道
    • 250 MSa/s 采样率
       

  • 33611A 波形发生器,80 MHz,1 通道 33611A 波形发生器,80 MHz,1 通道 (1) 

    33611A 波形发生器,80 MHz,1 通道

    • 80 MHz 频率范围
    • 1 通道
    • 可选的 64 M 任意波形存储器
    • 可选 GPIB 接口

  • 33612A 波形发生器,80 MHz,2 通道 33612A 波形发生器,80 MHz,2 通道 (1) 

    33612A 波形发生器,80 MHz,2 通道

    • 80 MHz 频率范围
    • 2 通道
    • 可选的 64 M 任意波形存储器
    • 可选 GPIB 接口
       

  • 33621A 波形发生器,120 MHz,1 通道 33621A 波形发生器,120 MHz,1 通道 (1) 

    33621A 波形发生器,120 MHz,1 通道

    • 120 MHz 频率范围
    • 1 通道
    • 1 GSa/s 采样率
    • 可选的 64 M 采样/通道
    • 可选 GPIB 接口

  • 33622A 波形发生器,120 MHz,2 通道 33622A 波形发生器,120 MHz,2 通道 (1) 

    33622A 波形发生器,120 MHz,2 通道

    • 120 MHz 频率范围
    • 2 通道
    • 1 GSa/s 采样率
    • 可选的 64 M 采样/通道
    • 可选 GPIB 接口

  • 33502A 绝缘放大器 - 2 通道,50 Vpp 33502A 绝缘放大器 - 2 通道,50 Vpp (1) 

    33502A 绝缘放大器 - 2 通道,50 Vpp

    Keysight 33502A 是一款外部输出放大器,在直通模式中可为函数/任意波形发生器提供高达 50 Vpp 的放大。

  • 33210A 函数/任意波形发生器,10 MHz 33210A 函数/任意波形发生器,10 MHz (1) 

    33210A 函数/任意波形发生器,10 MHz

    Keysight 33210A 是一款 15 MHz 基本型函数 / 脉冲发生器,并配备 8 K 点任意波形发生器选件。它还具有 AM、FM 和 PWM 调制能力、扫描和猝发脉冲模式,以及图形显示功能。

已停产函数发生器 [已停产]
Product support information for your discontinued and obsolete Synthesized Function Generators.