这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

频率计数器产品

是德是全球首屈一指的频率计数器厂商
为什么?因为我们能够提供性能和可靠性都非常出色的各种时间和频率测量。

推出新型 350 MHz 53200 系列射频和通用频率计数器/计时器
出色的速度、分辨率和精度远非全部优势……请点击产品链接,了解详细信息。

对比产品资料中的全部内容 (13)

查找产品

相关软件产品

  • IntuiLink Connectivity Software IntuiLink 连通性软件 

    IntuiLink 连通性软件

    Keysight IntuiLink是把测试和测量仪器数据链接到PC应用程序的免费连通性软件。

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 执行命令,以及创建、编辑和回放命令序列
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++ 和 MATLAB 创建命令序列代码
    • 使用 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue 和 LabVIEW 中的插件轻松执行仪器控制

相关产品和解决方案

  • no image available 数字万用表(DMM) 

    数字万用表(DMM)

    对比:数字万用表(DMM)台式和系统产品具有 4 至 8½ 位数字显示。模块化和手持式 DMM 具有高达 100,000 个读数/秒。

  • no image available 示波器 

    示波器

    示波器解决方案。模拟和数字示波器、便携式、高带宽和深存储器示波器解决方案,以及示波器探头和附件。

  • no image available 函数发生器 / 任意波形发生器 

    函数发生器 / 任意波形发生器

    美国测试测量仪器制造商,是德提供种类繁多,丰富功能的函数信号发生器。通过是德官网,您可以了解函数发生器的设计,函数发生器的原理和使用方法,比较选择最适合您的函数信号发生器。

  • no image available 直流电源 

    直流电源

    作为全球领先的测试测量仪器制造商,是德提供各种型号,不同种类的直流电源,包括:直流稳压电源,大功率直流电源,线性直流电源,可调直流电源等及其配件,使用方法和注意事项。

  • no image available 系列射频/通用频率计数器/计时器(350 MHz) 

    系列射频/通用频率计数器/计时器(350 MHz)

    Built on speed and accuracy, the Keysight 53200 Series of 350 MHz RF and universal frequency counters/timers provide built-in data analysis and graphing capability as well as modern LXI-C and USB connectivity.

附件

  • E5810A Product Photograph E5810A LAN/GPIB 网关 [已停产] 

    E5810A LAN/GPIB 网关 [已停产]

    E5810A LAN/GPIB 网关提供了一种经由标准 LAN 远程访问和操作 GPIB 仪器的方法。

  • Agilent 34162A Accessory Pouch 34162A 附件袋 

    34162A 附件袋

    附件袋 34162A Keysight 34162A 是用于 33210A、33220A、34405A、34410A 和 34411A 的附件袋。

  • Agilent 34131A Product Photograph 34131A 运输箱 

    34131A 运输箱

    Transit Case 34131A Transit case for half-rack 2U high instruments (e.g., 34401A)

  • 34190A 机架安装套件 34190A 机架安装套件 

    34190A 机架安装套件

    Keysight 34190A(5063-9240)机架安装套件仅适用于将一台仪器安装在机架的左侧或右侧。

  • 82357B USB / GPIB Interface Image 82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线 

    82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线

    82357B USB/GPIB 接口适配线能够在笔记本电脑或台式机的USB端口与仪器的 GPIB 端口之间建立直接连接。

  • 82350B Product Photograph 82350B PCI高性能GPIB接口卡 [已停产] 

    82350B PCI高性能GPIB接口卡 [已停产]

    82350B是一种面向基于PCI接口的电脑的低成本、高性能 IEEE-488接口。

  • E5810A LAN GPIB Gateway Image E5810B LAN/GPIB/USB Gateway 

    E5810B LAN/GPIB/USB Gateway

    • Remote access and control of GPIB, USB and RS-232 instruments via LAN in one-box solution
    • Faster GPIB transfer rate of up to 1.2 MB/s
    • Supports 1000BASE-T (1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/Ethernet connection
    • Password-protected web interface for configuration

停产的频率计数器产品 [已停产]
停产计数器的产品支持信息