这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

EMI 接收机和 EMC 预先一致性分析仪

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

满足电磁干扰(EMI)一致性测试规则是加快产品上市速度的关键。是德为您提供出色的 EMI 测量解决方案,适用于产品开发周期的各个阶段。

为避免不合格一致性测试引起的延迟,X 系列信号分析仪中的 Keysight EMI 测量应用软件支持您对设计进行预先一致性测量和故障评测,从而在设计进入试验室之前找到并解决问题。

在 EMC 一致性测试中,设计的成功取决于您能够快速高效地使产品通过一系列测试。根据 CISPR 和 MIL-STD 标准,使用可升级的 N9038A MXE EMI 接收机执行完全符合标准的一致性测试。是德解决方案合作伙伴为您提供单点联系,使 MXE 与测试舱、天线、软件、增值集成、探头等结合在一起,以提供完整的 EMI 测试解决方案。

  • N9038A MXE EMI 接收机,3 Hz 至 44 GHz N9038A MXE EMI 接收机,3 Hz 至 44 GHz 

    N9038A MXE EMI 接收机,3 Hz 至 44 GHz

    • 高达 44 GHz
    • 符合 CISPR 标准的 EMI 接收机,配有图形测量工具,可以执行一致性测试
    • 分析带宽高达 25 MHz

  • N6141A EMI 测量应用软件 N6141A EMI 测量应用软件 

    N6141A EMI 测量应用软件

    N6141A EMI 测量应用软件可以执行预兼容传导/辐射发射测试,符合商用和 MIL-STD 标准。

  • W6141A 用于 CXA 的 EMI 测量应用软件 W6141A 用于 CXA 的 EMI 测量应用软件 

    W6141A 用于 CXA 的 EMI 测量应用软件

    W6141A EMI 测量应用软件是一款易于使用的预兼容数据采集和诊断工具,适用于对可疑发射进行快速频率测量和分析,使测试能够满足商用和 MIL-STD 标准的要求。

相关行业和技术