这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

数字万用表(DMM)

• 是德在台式和系统万用表厂商中居于领导地位。
  原因何在?因为我们能够以令人心动的价格提供卓越的性能和可靠性。
• 4 至 8½ 位 • 台式、系统、模块化和手持式万用表 • 高达 100,000 读数/秒
查看是德新一代 Truevolt 6½ 位数字万用表——观看互动演示

数字万用表(DMM) (48)

查找产品

  • 手持式数字万用表、钳形表和校准仪/万用表 手持式数字万用表、钳形表和校准仪/万用表 (24) 

    手持式数字万用表、钳形表和校准仪/万用表

    是德科技手持式万用表和钳形表产品为您提供超越同类产品的广泛测量范围及出色价值。

  • U3400 系列数字万用表 U3400 系列数字万用表 (2) 

    U3400 系列数字万用表

    具有双显示的低成本数字万用表可为一般的工作台测试提供基础测量和数学功能。

  • 34470A 数字万用表,7½ 位,高性能 Truevolt 数字万用表,是德科技 低功耗测试专家 34470A 数字万用表,7½ 位,高性能 Truevolt 数字万用表,是德科技 低功耗测试专家 (1) 

    34470A 数字万用表,7½ 位,高性能 Truevolt 数字万用表,是德科技 低功耗测试专家

    • 7½ 位分辨率和 16 ppm 直流精度
    • 测量模式包括:连续、数据记录和数字化处理
    • 读数速率高达 50,000 个读数/秒

  • 34465A 数字万用表,6½ 位,34410A/34411A 替代产品,最大 600 VDC,440 VAC 34465A 数字万用表,6½ 位,34410A/34411A 替代产品,最大 600 VDC,440 VAC (1) 

    34465A 数字万用表,6½ 位,34410A/34411A 替代产品,最大 600 VDC,440 VAC

    • 6½ 位分辨率和 30 ppm 直流精度
    • 测量模式包括:连续、数据记录和数字化处理
    • 读数速率高达 50,000 个读数/秒

  • 34461A 数字万用表,6½ 位,34401A 替代产品,Truevolt 数字万用表 34461A 数字万用表,6½ 位,34401A 替代产品,Truevolt 数字万用表 (1) 

    34461A 数字万用表,6½ 位,34401A 替代产品,Truevolt 数字万用表

    • 以前所未有的方式显示数字万用表测量结果
    • Truevolt 提升您的测量信心
    • 完全兼容 Keysight 34401A 数字万用表,可以直接替代 34401A
    • 同样由 34401A 数字万用表的设计团队所设计

  • 34460A 数字万用表,6½ 位,最大 600 VDC,440 VAC 34460A 数字万用表,6½ 位,最大 600 VDC,440 VAC (1) 

    34460A 数字万用表,6½ 位,最大 600 VDC,440 VAC

    • 以前所未有的方式显示数字万用表测量结果
    • Truevolt 提升您的测量信心
    • 同样由 34401A 数字万用表的设计团队所设计

  • 34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] (1) 

    34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    Keysight 34411A 将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34465A Truevolt 系列数字万用表。

  • 34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] (1) 

    34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    是德 34410A 高性能数字万用表可提供快速、精确及低成本的工作台及系统测试功能。

  • 34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产] 34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产] (1) 

    34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产]

    Keysight 34410A 已于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34461A Truevolt 系列数字万用表。

  • 34420A 纳伏表、微欧表 34420A 纳伏表、微欧表 (1) 

    34420A 纳伏表、微欧表

    Keysight 34420A纳伏/微欧表是最佳高灵敏度多用表,可提供低电平测量及具有电阻与温度功能的低噪声直流电压测量。

  • EU34420A Micro-Ohm Meter, for EU Sales Only EU34420A Micro-Ohm Meter, for EU Sales Only (1) 

    EU34420A Micro-Ohm Meter, for EU Sales Only

    Keysight 34420A micro-ohm meter is optimized for low-level measurements combines low-noise dc voltage measurements with resistance and temperature functions.

  • 34450A 数字万用表,5 1/2 位 34450A 数字万用表,5 1/2 位 (1) 

    34450A 数字万用表,5 1/2 位

    • 高达 190 个读数/秒的快速读取速率
    • 11 种测量功能,包括 4 线测量、电容和温度测量
    • 数据记录功能可保存高达 50,000 个点,并提供内置直方图和基本统计功能
    • 多种连通性选择——USB、串行接口(RS-232)和可选的 GPIB

  • B2980A 系列毫微微安计/皮安计和静电计/高阻表 B2980A 系列毫微微安计/皮安计和静电计/高阻表 

    B2980A 系列毫微微安计/皮安计和静电计/高阻表

    • 0.01 fA 电流分辨率
    • 高达 10 PΩ 电阻测量
    • 包括使用电池供电的型号
    • 时域视图和实时直方图
    • 可选装置完整性检查软件

已停产的数字万用表/电压表――产品和附件 [已停产]
Keysight 为已停产的数字多用表/电压表提供的产品支持信息。

相关行业和技术