这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

直流电子负载

DC电子负载是一种能控制电流、电压和电阻的仪器。电子负载是吸收功率,而不是产生功率。它们能承载电流、电压和最大额定功率。请访问应用中心,以得到应用指南、技术论文、培训教材和其它资料。

对比产品资料中的全部内容 (12)

  • 系列单路输入电子负载 系列单路输入电子负载 (3) 

    系列单路输入电子负载

    Keysight 6060 系列作为独立的仪器,可为单路电源输出测试提供负载输入。

  • 可配置直流电子负载主机系列 可配置直流电子负载主机系列 (7) 

    可配置直流电子负载主机系列

    Keysight N3300A 系列直流电子负载是一款快速、精确的器件,适用于对电源的现代化大批量制造测试。

  • N3300A 1800 W 直流电子负载主机 N3300A 1800 W 直流电子负载主机 (1) 

    N3300A 1800 W 直流电子负载主机

    Keysight N3300A 是一个包含 6 个插槽的全机架宽主机,能够接受用户可安装的 N330xA 负载模块组合(150 W 至 600 W),以方便系统配置及未来的重新配置。

  • N3301A 600 W 直流电子负载主机 N3301A 600 W 直流电子负载主机 (1) 

    N3301A 600 W 直流电子负载主机

    Keysight N3301A 是一个包含 2 个插槽的半机架宽主机,能够接受用户可安装的 N330xA 负载模块组合(150 W 至 600 W),以方便系统配置及未来的重新配置。

  • N3302A 150 W 电子负载模块 N3302A 150 W 电子负载模块 (1) 

    N3302A 150 W 电子负载模块

    Keysight N3302A电子负载模块可在N3300A或N3301A主机中独立使用。

  • N3303A 250 W 电子负载模块 N3303A 250 W 电子负载模块 (1) 

    N3303A 250 W 电子负载模块

    Keysight N3303A 是一个 250 W 电子负载模块,适用于系统应用中的 N3300A 或 N3301A 电子负载主机。

  • N3304A 300 W 电子负载模块 N3304A 300 W 电子负载模块 (1) 

    N3304A 300 W 电子负载模块

    Keysight N3304A 是一个 300 W 电子负载模块,适用于系统应用中的 N3300A 或 N3301A 电子负载主机。

  • N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module (1) 

    N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module

    The Keysight N3304A-J01 is a special order option to the N3304A module. It is a 300 W (0-60A, 0-80V) electronic load module for use in either the N3300A or N3301A electronic load mainframe in system applications.

  • N3305A 500 W 电子负载模块 N3305A 500 W 电子负载模块 (1) 

    N3305A 500 W 电子负载模块

    Keysight N3305A 是一个 500 W 电子负载模块,适用于系统应用中的 N3300A 或 N3301A 电子负载主机。

  • N3306A 600 W 电子负载模块 N3306A 600 W 电子负载模块 (1) 

    N3306A 600 W 电子负载模块

    Keysight N3306A 是一个 600 W 电子负载模块,适用于系统应用中的 N3300A 或 N3301A 电子负载主机。

  • N3307A 250 Watt Electronic Load Module N3307A 250 Watt Electronic Load Module (1) 

    N3307A 250 Watt Electronic Load Module

    The Keysight N3307A is a 250 W electronic load module for use in either the N3300A or N3301A electronic load mainframe in system applications.

  • 6060B 300 W 直流电子负载 6060B 300 W 直流电子负载 (1) 

    6060B 300 W 直流电子负载

    Keysight 6060B 是 300 W 单路输出电子负载,非常适合评测台式应用中的直流电源和功率元件。

Discontinued DC Electronic Loads [已停产]
Product support information for discontinued and obsolete DC Electronic Load products.

相关行业和技术