这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

交流电源/功率分析仪

是德科技提供基础型和高性能两大系列交流电源,输出功率高达 4000 VA,可帮助您轻松应对交流测试挑战。

  • AC6800 系列基础型交流电源提供稳定可靠的功率输出,最大可达 4000 VA。
  • 6800B 系列高性能交流电源提供全套交流测试解决方案,集成波形生成和谐波等功能,功率电平高达 1750 VA。

两大系列还可生成直流电,作为单独的直流波形或交流波形的直流偏置输出。所有型号均享受全球支持以及业界最长的标准保修期。
 

对比产品资料中的全部内容 (7)

查找产品

  • AC6801A 基础型交流电源,500 VA,270 V,2.5 A AC6801A 基础型交流电源,500 VA,270 V,2.5 A (1) 

    AC6801A 基础型交流电源,500 VA,270 V,2.5 A

    • 500 VA,270 V,2.5 A 基础型交流电源
    • LAN/LXI-Core、USB、GPIB(可选)
    • 业界最长的标准保修期
       

  • AC6802A 基础型交流电源,1000 VA,270 V,5 A AC6802A 基础型交流电源,1000 VA,270 V,5 A (1) 

    AC6802A 基础型交流电源,1000 VA,270 V,5 A

    • 1000 VA,270 V,5 A 基础型交流电源
    • LAN/LXI-Core、USB、GPIB(可选)
    • 业界最长的标准保修期
       

  • AC6803A 基础型交流电源,2000 VA,270 V,10 A AC6803A 基础型交流电源,2000 VA,270 V,10 A (1) 

    AC6803A 基础型交流电源,2000 VA,270 V,10 A

    • 2000 VA,270 V,10 A 基础型交流电源
    • LAN/LXI-Core、USB、GPIB(可选)
    • 业界最长的标准保修期
       

  • AC6804A Basic AC Power Source, 4000 VA, 270 V, 20 A AC6804A Basic AC Power Source, 4000 VA, 270 V, 20 A (1) 

    AC6804A Basic AC Power Source, 4000 VA, 270 V, 20 A

    • 4000 VA, 270 V, 20 A basic AC power source
    • LAN/LXI-Core, USB, GPIB (optional)
    • Longest standard warranty

  • 6811B C 功率源、C 分析仪, 375 VA, 300 V, 3.25 A 6811B C 功率源、C 分析仪, 375 VA, 300 V, 3.25 A (1) 

    6811B C 功率源、C 分析仪, 375 VA, 300 V, 3.25 A

    Keysight 6811B是适应多种应用,如电源测试、UPS测试、航空ATE的理想仪器,可测试经功率因素校正的设备和部件。

  • 6812B 交流电源/功率分析仪,750 VA、300 V、6.5 A 6812B 交流电源/功率分析仪,750 VA、300 V、6.5 A (1) 

    6812B 交流电源/功率分析仪,750 VA、300 V、6.5 A

    Keysight 6812B适于多种测试应用的理想仪器,如电源测试、UPS测试、航空电子设备ATE,以及对功率因数校正等。

  • 6813B 交流电源/功率分析仪,1750 VA、300 V、13 A 6813B 交流电源/功率分析仪,1750 VA、300 V、13 A (1) 

    6813B 交流电源/功率分析仪,1750 VA、300 V、13 A

    Keysight 6813B是适于多种应用,如电源测试、UPS测试、航空ATE的理想仪器,可测试经功率因素校正的……

已停产和废型交流电源/功率分析仪 [已停产]
关于已停产和过时的交流电源/功率分析仪的产品支持信息。

相关行业和技术