这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

参数分析仪与器件分析仪、曲线追踪仪

精密型电流-电压分析仪系列

精密型电流-电压分析仪系列能够确保准确和高效的电流-电压测量,为您分析各种应用中的 IV 特征提供清晰的洞察力。功能强大的表征软件以及综合电源和测量电源(SMU)使您可以更快、更简单地实施精确的 IV 表征。EasyEXPERT group+ 软件支持所有表征任务,例如测量设置和执行、数据分析、数据管理和保护等。它支持直观的图形用户界面和鼠标/键盘操作。该系列还提供了极其广泛的 IV 分析仪,从经济型分析仪到能够支持尖端应用的最先进分析仪应有尽有,您可以选用最适合自身测量需求的分析仪。

功率器件分析仪系列

是德科技功率器件分析仪是用于功率器件测试的最佳解决方案。功率器件分析仪可以配备各种高性能选件,这些选件覆盖从 3 kV / 20A 到 10 kV /1500A 的广阔电流和电压范围并具有其他特性,从而使分析仪能够测试所有类型的功率器件。该系列提供了众多型号的功率器件分析仪,以满足功率器件制造商和功率电路/产品制造商的特殊需求。


  • 精密型电流-电压分析仪 精密型电流-电压分析仪 

    精密型电流-电压分析仪

    • 综合 SMU 和表征软件使 IV 表征变得更快和更简单
    • EasyEXPERT group+ 软件支持所有表征任务
    • 提供非常广泛的分析仪,您可以从中选择最适合自身特定测量需求的分析仪

  • 功率器件分析仪/曲线追踪仪 功率器件分析仪/曲线追踪仪 

    功率器件分析仪/曲线追踪仪

    • 最佳的功率器件测试解决方案
    • 广泛的电压与电流范围
    • IV 和 CV 测试功能
    • 直观的自动化操作

  • 低泄漏开关矩阵系列(B2200A/B2201A/E5250A) 低泄漏开关矩阵系列(B2200A/B2201A/E5250A) 

    低泄漏开关矩阵系列(B2200A/B2201A/E5250A)

    低泄漏开关主机解决方案位于半导体参数分析仪与晶圆之间,可自动执行表征测试,降低测试成本(B2200A、B2201A 和 E5250A)。

已停产和废型的参数测试设备 [已停产]
4155C, 4156C, 41000 Series, N9201A, 4070 Series, 4140B, 4142B, 4145A/B, 4155A, 4156A, 41501A, 4155B, 4156B, 4157A, 4157B,4280A, E5270A, E5272A, and E5273A

相关行业和技术