这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

参数测试

集成的电路设备每年都在不断地缩小尺寸、增加密度和提高性能。因此,制造和测试这些设备的同时,维持和提高产量变得十分困难。然而,是德科技公司的参数测试解决方案将继续满足这些需求,并为用户提供始终如一的精度和高度自动化测试解决方案,以更好的进行过程监测。我们屡获殊荣的参数测试系统是业界广泛认可的实际标准,2900多个系统已经安装到世界各地。凭借在测试和测量行业60多年的创新和领导能力,是德知道如何满足参数测试客户的苛刻要求。

如需了解参数/器件分析仪的相关信息,请到 本站的新页面中进行查找。

  • 4080系列参数测试系统 4080系列参数测试系统 

    4080系列参数测试系统

  • 参数测试软件 参数测试软件 

    参数测试软件

    Intuitive software solutions designed to help you measure, analyze, report, and manage parametric test data.

  • 参数分析仪与器件分析仪、曲线追踪仪 参数分析仪与器件分析仪、曲线追踪仪 

    参数分析仪与器件分析仪、曲线追踪仪

    查看参数与器件分析仪的新页面

  • 88000 HS-100 High Speed and Sensitivity Array Test System 88000 HS-100 High Speed and Sensitivity Array Test System 

    88000 HS-100 High Speed and Sensitivity Array Test System

    Provides full thin film transistor (TFT) array testing for LTPS LCD and AM-OLED manufacturers.

已停产和废型的参数测试设备 [已停产]
4155C, 4156C, 41000 Series, N9201A, 4070 Series, 4140B, 4142B, 4145A/B, 4155A, 4156A, 41501A, 4155B, 4156B, 4157A, 4157B,4280A, E5270A, E5272A, and E5273A