Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Полоса пропускания 90 ГГц
  • Конфигурирование базового блока для анализа электрических и оптических сигналов и измерения параметров отражения и передачи во временной области/S-параметров
  • Быстрое и точное измерение параметров джиттера благодаря сверхнизкому пороговому значению джиттера (100 фс СКЗ) и шума (250 мкВ)
  • Более 50 встроенных стандартизованных масок с функцией автоматического анализа попадания сигнала в пределы маски
  • Параллельное измерение характеристик нескольких сигналов, захват и анализ до 16 сигналов одновременно
  • Защита инвестиций за счет возможности модернизации и благодаря обратной совместимости базовых блоков
  • Трехлетняя гарантия от производителя
    Трехлетняя гарантия от производителя
  • Утвержденный тип средств измерений
    Утвержденный тип средств измерений
  • Продлите поддержку Keysight СРАЗУ при заказе приборов
    Продлите поддержку Keysight СРАЗУ при заказе приборов
Комплектация
  • Клавиатура с интерфейсом USB
  • Мышь с интерфейсом USB
  • Фальш-панель

Программное обеспечение для этого продукта

 Программные опции для осциллографов 86100D
Программные опции для осциллографов 86100D
Повышение удобства работы с базовым блоком за счет использования программных опций
  • Расширенные возможности по анализу сигналов, джиттера и глазковых диаграмм
  • Программа InfiniiSim для внесения и компенсации влияния устройств подключения, кабелей, пробников и других элементов схемы
 Прикладные программы для тестирования на соответствие стандартам для осциллографов 86100D
Прикладные программы для тестирования на соответствие стандартам для осциллографов 86100D
Тестирование на точное соответствие требованиям спецификации каждого стандарта
  • Аттестованы специалистами Keysight, которые участвуют в работе многих технических комитетов
  • Включают тестирование на соответствие стандартам OIF CEI 3.1, IEEE 802.3 (Ethernet), SFF-8431 (SFP+) и др.
  • Поддержка создаваемых пользователем приложений

С этим продуктом часто покупают

 Принадлежности для стробоскопических осциллографов
Принадлежности для стробоскопических осциллографов
  • Принадлежности совместимы со всеми осциллографами серии Infiniium 86100
  • Для получения более подробной информации рекомендуем ознакомиться с Руководством по выбору принадлежностей (публикация номер 5991-2340EN)

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.