Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E6640A EXM Комплект для тестирования средств беспроводной связи

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Оптимизация тестирования множества устройств

  • До четырех приемопередающих каналов в каждом EXM с диапазоном частот до 6 ГГц для каждого приемопередатчика
  • Два полнодуплексных и два полудуплексных порта или четыре полнодуплексных порта для каждого приемопередатчика
  • Возможность подключения до 32 тестируемых устройств при использовании многопортового адаптера
  • Независимый источник и анализатор сигналов в каждом приемопередатчике обеспечивают эффективное использование испытательных ресурсов

Тестирование многоформатных устройств

  • Сотовая связь: стандарты LTE/LTE-Advanced FDD, LTE/LTE-Advanced TDD, HSPA+, W-CDMA, 1xEV-DO, cdma2000®, GSM/EDGE-Evo, TD-SCDMA, DECT и PHS
  • Беспроводная связь: стандарты 802.11a/b/g/n/j/p/ac/af/ah, WLAN MIMO 2x2/3x3/4x4, Bluetooth®, WiMAX, многоспутниковые системы GNSS, FM, Zigbee, Z-Wave, а также цифровое видео

Повышение производительности и доли выхода годных изделий*

  • Повышение производительности тестирования за счет способности измерения характеристик многоформатных сигналов сотовой и беспроводной связи с использованием расширенных возможностей по заданию последовательностей и измерению множества параметров при однократном захвате данных
  • Модуль вектора ошибки приемника (сигнал 802.11ac, 160 МГц): не более –43 дБ (тип.)
  • Абсолютная погрешность измерения уровня сигнала (в диапазоне частот от 380 МГц до 3,8 ГГц): не более ±0,2 дБ (тип.)
  • Диапазон мощности выходного сигнала (в диапазоне частот от 380 МГц до 6 ГГц): от +5 дБм до –130 дБм (тип.)

Выполнение испытаний в течение часов, а не дней, благодаря готовым решениям для тестирования чипсетов

  • Сокращение сроков создания испытательной системы и снижение затрат на тестирование чипсетов за счет использования специализированных процедур калибровки и верификации
  • Использование опыта инженеров Keysight для оптимизации EXM под ваши потребности

* Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player 

При производстве средств беспроводной связи успешное достижение целей и соблюдение жестких сроков существенно упрощаются при использовании передовых решений. Новый комплект для тестирования средств беспроводной связи EXM E6640A компании Keysight является именно таким решением. Этот прибор полностью отвечает потребностям пользователя при производстве современного электронного оборудования и совместим с новейшими чипсетами сотовой связи и беспроводной связи WLAN. Он обеспечивает высокую скорость и точность измерений, а также плотность каналов, необходимые для повышения эффективности тестирования в условиях крупномасштабного производства.

Расширение совместимости с новыми чипсетами

  • Снижение стоимости основного оборудования и затрат на тестирование новых чипсетов
  • Готовность к тестированию перспективных стандартов и технологий: поддержка полосы анализа 160 МГц, технологии MIMO вплоть до 4x4, агрегации несущих LTE-A и др.
  • Сокращение сроков перехода к производству чипсетов за счет высокой степени готовности и возможности получения специализированной технической поддержке от группы комплексных производственных испытаний, а также благодаря обширному опыту специалистов компании Keysight

Ввод в строй новых или модернизация существующих производственных линий, обеспечивающих более высокую скорость и достоверность испытаний

  • Повышение достоверности тестирования благодаря совместимости с чипсетами и широким испытательным возможностям EXM, обеспечивающим непосредственный контроль чипсетов
  • Возможность обращения к самым быстрым и надежным функциям калибровки и верификации, обеспечиваемым в чипсетах каждого производителя
  • Возможность быстрой перестройки с учетом непредвиденного поведения чипсетов и устройств благодаря гибкости многофункциональной многопортовой системы

Создание гибких систем тестирования для крупномасштабного производства устройств беспроводной связи

  • Благодаря EXM обеспечивается соответствие возможностей производства потребностям в повышении производительности тестирования
  • Высокое быстродействие аппаратной части EXM и высокая скорость задания последовательностей позволяют обеспечить максимальную производительность тестирования
  • Увеличение доли выхода годных изделий благодаря высочайшей чистоте сигнала и точности измерений

Проверка работоспособности устройств MIMO и тестирование в процессе производства с использованием единой платформы

  • Разработка и проверка работоспособности устройств беспроводной связи стандартов 802.11n и 802.11ac в конфигурациях MIMO 2x2/3x3/4x4
  • Использование нескольких приемопередатчиков (2x2, 3x3, 4x4) для одновременного тестирования антенн MIMO с полосой анализа до 160 МГц
  • Алгоритм динамического переключения антенн Switched-MIMO для повышения эффективности тестирования в процессе производства

Сопутствующие отрасли и технологии