Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Стандартная конфигурация  

Стандартная конфигурация

N6171A MATLAB Software

  • N6171A-M01 MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Создание специализированных сигналов, измерение и анализ данных с помощью MATLAB

  • Создание сигналов произвольной формы
  • Настройка процедур измерений и анализа данных
  • Создание собственных измерительных приложений и испытательных систем
  • Автоматизация измерений, формирования сигналов и создания отчетов

Доступные конфигурации MATLAB

  • Программа MATLAB доступна в трех конфигурациях при приобретении непосредственно в компании Keysight Technologies вместе с новыми совместимыми приборами
  • Установка и выполнение MATLAB на удаленном ПК и связь с прибором через интерфейсы GPIB или LAN
  • Установка и выполнение MATLAB непосредственно на анализаторах сигналов серии X или некоторых генераторах сигналов произвольной формы

Автоматизация и интерфейсы связи

  • Поддержка интерфейсов GPIB, LAN, USB и протокола VISA
  • Взаимодействие с приборами посредством команд SCPI, поддержка драйверов приборов (IVI, MATLAB)
  • Драйверы MATLAB для анализаторов сигналов серии X, генераторов сигналов серии X и анализаторов сигналов серии PSA разработаны, проверены и поддерживаются компанией Keysight
  • Утилита загрузки сигналов Waveform Download Assistant для программы MATLAB при ее использовании совместно с генераторами сигналов Keysight серий MXG, ESG и PSG

Примеры использования MATLAB и другие возможности, доступные при приобретении N6171A

  • Дополнительные технические возможности: пользователи, приобретающие измерительное приложение N6171A MATLAB в компании Keysight или заказывающие программу MATLAB вместе с приборами Keysight, получают примеры использования MATLAB с исходными кодами
  • Один заказ на покупку: приобретая программу MATLAB вместе с приборами Keysight, вы оформляете только один заказ, что позволяет сэкономить время, снижает сложность заказа и, как правило, лишь минимально увеличивает стоимость заказа
  • Гарантированный доступ: приобретая программу MATLAB в качестве опции N6171A к прибору, вы всегда будете уверены в том, что у вас всегда будет собственная лицензия на MATLAB, когда вам понадобиться использовать эту программу совместно с прибором Keysight или без него
  • Двойная техническая поддержка: при приобретении программы MATLAB в компании Keysight ее установка и техническая поддержка осуществляется как специалистами компании Keysight, так и The MathWorks

Описание

Обзор программы MATLAB

Программное обеспечение MATLAB представляет собой интерактивную среду программирования и высокоуровневый язык программирования, созданный компанией The MathWorks. Программу MATLAB можно заказать непосредственно в компании Keysight в качестве опции для большинства генераторов сигналов, анализаторов сигналов и анализаторов спектра. ПО MATLAB позволяет расширить возможности генераторов и анализаторов сигналов Keysight по проведению измерений, анализу и визуализации данных, формированию сигналов произвольной формы, управлению приборами и созданию испытательных систем. Программа MATLAB включает наборы интерактивных инструментов и функции командной строки для выполнения анализа данных, в том числе, обработки сигналов, модуляции сигналов, цифровой фильтрации и построения кривых. ПО MATLAB используют более 1 000 000 инженеров и научных работников во всем мире. Существует три конфигурации MATLAB, обеспечивающих широкий набор функциональных возможностей — от базовых функций по захвату и анализу данных до полной поддержки обработки сигналов, разработки систем связи, создания фильтров, а также автоматизации испытаний.

Программное обеспечение MATLAB может быть заказано непосредственно в компании Keysight при приобретении совместимых с ним приборов нового поколения:

  • анализаторов сигналов и спектра серии X и серии PSA;
  • анализаторов сигналов в формате PXI M9290A CXA-m
  • векторных приемопередатчиков M9420A в формате PXIe
  • векторных генераторов сигналов серии X, а также серий ESG и PSG;
  • векторных генераторов сигналов M9381A в формате PXIe и M9392A в формате PXI;
  • всех моделей контроллеров в форматах PXI и AXIe;
  • генераторов сигналов произвольной формы M8190A, M9330A, M9331A и 81180B;
  • генераторов импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума 81150A и 81160A.

Возможности MATLAB

  • Расширение функциональных возможностей анализаторов сигналов и анализаторов спектра Keysight благодаря возможностям MATLAB по анализу и визуализации данных, созданию собственных приложений по анализу модуляции, а также автоматизации измерений
  • Подача на тестируемые электронные устройства с помощью генераторов Keysight простых и сложных сигналов, созданных в MATLAB
  • Тестирование функциональных возможностей электронных устройств путем проведения измерений с помощью приборов Keysight и сравнения результатов с расчетными значениями в MATLAB
  • Разработка графического пользовательского интерфейса или специализированных приложений, позволяющих проводить испытания или выполнять анализ данных
  • Определение характеристик электронных устройств с целью анализа их соответствия требованиям проекта
  • Проверка новых алгоритмов или процедур измерений с использованием реальных данных, полученных с помощью приборов Keysight
  • Разработка цифровых фильтров в MATLAB и их приложение к сигналам, захваченным с помощью приборов Keysight

Измерительное приложение N6171A MATLAB с примерами прикладных задач

При приобретении измерительное приложение N6171A MATLAB вы можете получить бесплатный комплект материалов, содержащий руководства по применению и примеры использования MATLAB совместно с анализаторами сигналов, анализаторами спектра, модульными системами в формате PXI и AXIe и другими измерительными приборами компании Keysight.

Примечание. Следует иметь в виду, что хотя эти материалы и распространяются бесплатно, однако для их использования требуется лицензия на программу MATLAB, многие из этих примеров не могут быть изменены без приобретения опции N6171A MATLAB.

Заказывая опцию N6171A MATLAB при покупке прибора Keysight, вы получаете доступ к изменяемым версиям примеров использования программы (файлы в формате MATLAB). Эти примеры позволяют расширить возможности приборов и адаптировать их к потребностям решения конкретной измерительной задачи. Примеры использования и модифицируемый исходный код MATLAB, поставляемые с опцией N6171A MATLAB включают следующие примеры.

  • Задание последовательностей сигналов, безопасная загрузка сигналов и создание длинных сигналов с помощью генераторов сигналов Keysight серии X
  • Быстрый захват данных в режиме IQ и автоматизация измерений коэффициента мощности в соседнем канале (ACPR) с помощью генераторов сигналов Keysight серии X;
  • Использование инструмента IQTool генератора Keysight M8190A: генерирование сигналов произвольной формы и выполнение коррекции амплитуды с помощью генераторов сигналов Keysight M8190A, 81180A, M933xA, 81150A, 81160A
  • Создание и воспроизведение специализированных сигналов: формирование сигналов произвольной формы, модулирование этих сигналов с использованием методов цифровой модуляции, загрузка данных IQ в генератор ВЧ сигналов, их передача, выполнение IQ измерений и воспроизведение восстановленного потока аудио данных
  • Захват IQ данных: захват реальных IQ данных с анализатора сигналов Keysight для их постобработки или обработки в режиме реального времени
  • Внесение цифровых предыскажений: использование программы MATLAB для внесения предыскажений с целью коррекции нелинейных искажений, возникающих при работе усилителя вблизи его предела по мощности
  • Расширенные возможности по визуализации данных: анализ реальных сигналов, захваченным с помощью анализаторов сигналов Keysight серии X, в режиме двумерной (2-D) и трехмерной (3-D) визуализации
  • Настройка и прослушивание сигналов: пример применения позволяет захватывать сигналы с помощью анализаторов сигналов, демодулировать их, а затем прослушивать через динамик компьютера

Преимущества

Приобретение программы MATLAB совместно с генераторами сигналов и анализаторами сигналов Keysight обеспечивает пять важных преимуществ:

  • удобство: приобретение программного обеспечения и прибора в одном заказе;
  • уверенность: программа MATLAB, приобретаемая в Keysight, проверена и сертифицирована специалистами компании;
  • поддержка: для получения помощи по установке или решению технических вопросов можно обращаться к специалистам или компании Keysight, или The MathWorks;
  • быстрый старт: приобретение различных примеров применения непосредственно от Keysight упрощает начало работы;
  • надежность и доступность: программа MATLAB всегда будет под рукой, когда возникнет необходимость ее использования.

Приступайте к работе, используя программу MATLAB совместно с приборами Keysight

Заполните форму запроса коммерческого предложения на приобретение программного обеспечения MATLAB. Укажите в комментариях, если вы хотите получить пробную версию программы MATLAB или доступ к списку примеров применения MATLAB с приборами Keysight.

Сопутствующие отрасли и технологии