Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 94 dB of dynamic range and <0.006 dB trace noise.(Specified to 67 GHz, with operation to 70 GHz)
  • <26 usec/point measurement speed, 32 channels, 16,001 points
  • TRL/LRM calibration, on-wafer, in-fixture, waveguide, and antenna measurements
  • Mixer conversion loss, return loss, isolation, and absolute group delay
  • Amplifier gain compression, harmonic, IMD, and pulsed-RF

Описание

General-purpose network analysis with optional software and/or hardware to customize for your application - such as multiport, pulsed-RF, etc.

Support: PNA Series Service & Support

Software upgrades