Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11909A Low Noise Amplifier, 9 kHz to 1 GHz

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Ideally suited for use with the 11940A and 11941A close-field probes
  • Excellent noise figure (1.8 dB typ. at 5-500 MHz, 2.5 dB typ. at 1 GHz) and gain (32 dB typ.) thereby improving test system sensitivity
  • Enables detection of low-level emissions from a device under test
  • Improves radiated emission measurements using a spectrum analyzer and antenna

Описание

Replacement product: Sonoma Instrument Company 

The 11909A amplifier improves receiver and spectrum analyzer sensitivity. It is ideally suited for use with the 11940A and 11941A close-field probes to detect low-level emissions from a device under test. Radiated emissions from measurements using a spectrum analyzer and antenna are improved by the increased sensitivity that this unit offers.