Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Генераторы сигналов серии PSG

Самые надежные генераторы СВЧ-сигналов: тысячи приборов используются в проектах по всему миру
  • Эталонный уровень точности выходной мощности и частоты благодаря отличным характеристикам по искажениям и паразитным составляющим
  • Высочайшее качество выходного сигнала: от чистых немодулированных сигналов с уровнем выходной мощности 1 Вт до сложных сигналов с векторной модуляцией с полосой до 4 ГГц
  • ПО Signal Studio для ускорения создания сигналов
  • Более высокая производительность и полная программная совместимость с генераторами предыдущего поколения

гарантия

Тестируйте устройства с использованием сигналов высочайшего качества

  • Формирование реалистичных широкополосных сигналов с полосой ВЧ модуляции до 4 ГГц с внешними входами I/Q
  • Использование для повышения чувствительности приемников или в качестве идеального источника опорного сигнала в системах измерения фазовых шумов: –91 дБн/Гц при отстройке 100 Гц; –126 дБн/Гц на несущей 10 ГГц при отстройке 10 кГц
  • Улучшение качества сигнала благодаря малым значениям искажений (до –70 дБн на частоте 10 ГГц) и паразитных составляющих (55 дБн)

Сравнить продукты

Продукт Опции расширения диапазона частот Уровень производительности Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 20 кГц Переключение частоты Полоса IQ модуляции, внутренняя/внешняя Цена стандартной конфигурации*
E8257D Аналоговый генератор сигналов PSG, от 100 кГц до 67 ГГц
- ◆◆◆◆◆◇ -143 дБн/Гц < 7 мс -
E8267D Векторный генератор сигналов PSG, от 100 кГц до 44 ГГц
13; 20; 31,8; 44 ГГц, до 1,1 ТГц ◆◆◆◆◆◇ -143 дБн/Гц < 16 мс 80 МГц до 4 ГГц
E8663D Аналоговый генератор ВЧ-сигналов PSG, от 100 кГц до 9 ГГц
- ◆◆◆◆◆◇ -143 дБн/Гц < 7 мс -

Программное обеспечение для этой серии

 Программное обеспечение Signal Studio
Программное обеспечение Signal Studio
  • Прикладные программы для создания и воспроизведения сигналов в режиме реального времени
  • Тестирование приемников и компонентов для перспективных систем беспроводной связи
  • Возможность модернизации в соответствии с потребностями испытаний
 Программное обеспечение для проектирования на системном уровне SystemVue
Программное обеспечение для проектирования на системном уровне SystemVue
  • Лучшая в своем классе точность моделирования ВЧ устройств на физическом уровне
  • Интеграция с измерительными приборами позволяет оптимизировать маршрут проектирования
  • Возможность взаимодействия различных групп инженеров при работе над единым проектом
 Вспомогательное ПО
Вспомогательное ПО
  • Простое в использовании программное обеспечение для подключения приборов к компьютеру и управления ими
  • Управление и программирование одного или нескольких приборов
  • Установка, перемещение и управление лицензиями
  • Возможность калибровки и настройки

Принадлежности для этой серии

 Signal Generator Millimeter-Wave Accessories
Signal Generator Millimeter-Wave Accessories
  • Extend signal generator frequency coverage
  • 50 to 1.1 THz
  • Direct RF drive, direct frequency control & display, and input power protection
 Distribution Networks for PSG Signal Generators
Distribution Networks for PSG Signal Generators
  • Multiple PSG operate in a phase locked, coherent mode at a common frequency
  • Use of internal/external baseband generator with vector PSG provides phase control/adjustment for each source

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.