Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Генераторы сигналов

Эффективное тестирование благодаря отличным показателям по чистоте сигнала и точности
  • Широкий выбор генераторов сигналов с наилучшими в каждом классе характеристиками для решения самых разнообразных задач — от решений высочайшего метрологического уровня до недорогих решений по формированию сигналов
  • Тестирование электронных устройств с использованием реалистичных моделей с наилучшими показателями по целостности сигнала
  • Снижение эксплуатационных расходов за счет 3-летнего цикла калибровки и возможностей самодиагностики
Самые надежные в отрасли генераторы СВЧ-сигналов — тысячи приборов используются во всем мире


Генераторы сигналов для тестирования систем РЭБ


Разработка и тестирование многоантенного оборудования с помощью генераторов сигналов в формате PXI


Характеристики PSG по фазовым шумам позволяют повысить чувствительность измерительной системы

Сравнить серии/продукты

Серии / Продукты Частота Выходная мощность на частоте 1 ГГц Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 20 кГц Переключение частоты Уровень гармоник на частоте 1 ГГц
Генераторы сигналов UXG серии X
Генераторы сигналов UXG серии X
Высокая скорость переключения
10 МГц до 40 ГГц -130 дБм до +10 дБм -144 dBc/Hz до -135 дБн/Гц ≤180 нс до ≤ 100 мкс < -60 dBc до < -50 дБн
N5193A Генератор сигналов UXG серии X, от 10 МГц до 40 ГГц - -130 дБм до +10 дБм -143 дБн/Гц ≤180 нс < -50 дБн
N5194A UXG X-Series Agile Vector Adapter, 50 MHz to 20 GHz
NEW!
- -120 dBm до +3 dBm -144 dBc/Hz ≤ 220 ns < -60 dBc
N5191A Генератор сигналов с быстрой перестройкой частоты UXG серии X, модификация 10 МГц до 40 ГГц -130 дБм до +10 дБм -135 дБн/Гц ≤ 100 мкс < -50 дБн
Развернуть серию: 3 продукта /продуктов
Генераторы сигналов серии X (MXG, EXG)
Генераторы сигналов серии X (MXG, EXG)
Спектральная чистота сигналов и высокая точность
9 кГц до 40 ГГц -144 дБм до +26 дБм -146 дБн/Гц до -122 дБн/Гц ≤ 600 мкс до ≤ 800 мкс < -40 дБн до < -35 дБн
N5183B Аналоговый генератор СВЧ-сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 40 ГГц - -130 дБм до +23 дБм -146 дБн/Гц ≤ 600 мкс < -40 дБн
N5182B Векторный генератор ВЧ-сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц 9 кГц до 6 ГГц -144 дБм до +26 дБм -146 дБн/Гц ≤ 800 мкс < -35 дБн
N5181B Аналоговый генератор ВЧ сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц 9 кГц до 6 ГГц -144 дБм до +26 дБм -146 дБн/Гц ≤ 800 мкс < -35 дБн
N5173B Аналоговый генератор СВЧ сигналов EXG серии X, от 9 кГц до 40 ГГц 9 кГц до 40 ГГц -130 дБм до +23 дБм -122 дБн/Гц ≤ 600 мкс < -40 дБн
N5172B Векторный генератор ВЧ сигналов EXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц 9 кГц до 6 ГГц -144 дБм до +26 дБм -122 дБн/Гц ≤ 800 мкс < -35 дБн
N5171B Аналоговый генератор ВЧ-сигналов EXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц 9 кГц до 6 ГГц -144 дБм до +26 дБм -122 дБн/Гц ≤ 800 мкс < -35 дБн
Развернуть серию: 6 продукта /продуктов
Генераторы сигналов серии PSG
Генераторы сигналов серии PSG
Генераторы метрологического уровня
100 кГц до 67 ГГц -135 дБм до +21 дБм -143 дБн/Гц < 7 мс до < 16 мс ≤ -55 дБн 
E8257D Аналоговый генератор сигналов PSG, от 100 кГц до 67 ГГц 100 кГц до 67 ГГц -135 дБм до +21 дБм -143 дБн/Гц < 7 мс ≤ -55 дБн
E8267D Векторный генератор сигналов PSG, от 100 кГц до 44 ГГц 100 кГц до 44 ГГц -130 дБм до +21 дБм -143 дБн/Гц < 16 мс ≤ -55 дБн 
E8663D Аналоговый генератор ВЧ-сигналов PSG, от 100 кГц до 9 ГГц 100 кГц до 9 ГГц -135 дБм до +21 дБм -143 дБн/Гц < 7 мс ≤ -55 дБн 
Развернуть серию: 3 продукта /продуктов
Генераторы сигналов в формате PXI
Генераторы сигналов в формате PXI
Для автоматизированных испытательных систем
1 МГц до 44 GHz -150 дБм до +25 дБм -137 dBc/Hz до -122 дБн/Гц от 400 мкс до 2 мс до 5 мс < -40 дБн до < -29 дБн
M9383A PXIe Microwave Signal Generator, 1 MHz to 44 GHz
NEW!
1 MHz до 44 GHz -90 до +19 dBm -137 dBc/Hz 10 to 250 µs -30 dBc to -55 dBc
M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe 60 МГц до 6 ГГц -120 дБм до +25 дБм -113 дБн/Гц от 400 мкс до 2 мс < -40 дБн
M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe - -150 дБм до +18 дБм -113 дБн/Гц от 400 мкс до 2 мс < -40 дБн
M9381A Векторный генератор сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц - -130 дБм до +20 дБм -122 дБн/Гц от 10 мкс до 2 мс <-34 дБн
M9380A Источник непрерывных колебаний в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц 1 МГц до 6 ГГц -130 дБм до +20 дБм -122 дБн/Гц 5 мс < -29 дБн
Развернуть серию: 5 продукта /продуктов
Генераторы ВЧ сигналов
Генераторы ВЧ сигналов
Недорогой полнофункциональный ВЧ генератор
9 кГц до 3 ГГц -127 дБм до +13 дБм -95 дБн/Гц < 10 мс ≤ -30 дБн
N9310A Генератор ВЧ сигналов, от 9 кГц до 3 ГГц 9 кГц до 3 ГГц -127 дБм до +13 дБм -95 дБн/Гц < 10 мс ≤ -30 дБн
Развернуть серию: 1 продукт

Программное обеспечение

 Программное обеспечение Signal Studio
Программное обеспечение Signal Studio
  • Прикладные программы для создания и воспроизведения сигналов в режиме реального времени
  • Тестирование приемников и компонентов для перспективных систем беспроводной связи
  • Возможность модернизации в соответствии с потребностями испытаний
 Программное обеспечение для проектирования на системном уровне SystemVue
Программное обеспечение для проектирования на системном уровне SystemVue
  • Лучшая в своем классе точность моделирования ВЧ устройств на физическом уровне
  • Интеграция с измерительными приборами позволяет оптимизировать маршрут проектирования
  • Возможность взаимодействия различных групп инженеров при работе над единым проектом
 Вспомогательное ПО
Вспомогательное ПО
  • Простое в использовании программное обеспечение для подключения приборов к компьютеру и управления ими
  • Управление и программирование одного или нескольких приборов
  • Установка, перемещение и управление лицензиями
  • Возможность калибровки и настройки

Принадлежности

 Distribution Networks for PSG Signal Generators
Distribution Networks for PSG Signal Generators
  • Multiple PSG operate in a phase locked, coherent mode at a common frequency
  • Use of internal/external baseband generator with vector PSG provides phase control/adjustment for each source
 Принадлежности  для генераторов сигналов
Принадлежности для генераторов сигналов
Упростите свою испытательную установку и получите наиболее точные результаты измерений.
  • Возможность измерения пиковой и средней мощности с помощью портативного измерителя мощности
  • Работа с несколькими генераторами сигналов в режиме фазовой стабилизации и синхронизации
  • Расширение диапазона СВЧ системы и др.

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.