Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Компания Keysight — мировой лидер по разработке систем параметрического тестирования
Компания Keysight — мировой лидер по разработке систем параметрического тестирования

Решения для параметрического тестирования

Снижение затрат на испытания благодаря системам параметрического тестирования Keysight
  • Снижение затрат на испытания на 20% благодаря сверхбыстродействующему центральному процессору
  • Эффективное решение сложных проблем производственных технологических испытаний
  • Повышение производительности испытаний и снижение расходов благодаря функции синхронного/асинхронного параллельного тестирования
  • Улучшенные возможности по измерению слабых сигналов
  • Возможность формирования собственных сигналов
  • Сокращение издержек при переходе на новые технологии
Переход на новую платформу, позволяющую решать самые сложные задачи тестирования

Сравнить серии/продукты

Серии / Продукты Максимальное количество измерительных контактов Минимальное разрешение при измерении силы тока Минимальное разрешение при измерении напряжения Максимальное количество выходных каналов SPGU
4082A Система параметрического тестирования 48 1 фА 2 мкВ -
4082F Система параметрического тестирования ячеек флеш-памяти 48 1 фА 2 мкВ каналов
88000 HS-100 Быстродействующая высокочувствительная система для тестирования TFT матриц 2304 5 пА 2 мВ -

Программное обеспечение

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.